Tescom-P-44-2500

Détendeur à un étage TESCOM™ série 44-2500

Product Description

L’appareil série 44-2500 est un détendeur compact, léger et à un seul étage pour des débits de gaz spéciaux, inflammables et industriels inférieurs à 850 LS/min. Le séparateur à membrane métallique résistant à la diffusion assure la pureté et l’intégrité du gaz. Adapté à une utilisation générale.

Plages des pressions régulées

0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-17,2 bar
Matériau
Corps : acier inoxydable 316 ou laiton
Bague de maintien du siège : PEEK
Joint torique : Viton®, Kalrez®
Membrane, filtre, ressort : acier inoxydable 316
Autres pièces : acier inoxydable 316 ou laiton
Température de service
-26 °C à 60 °C
Diamètre et type d’orifice
NPTF 1/4"
Capacité de débit
Cv = 0,30
Poids
0,9 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Réduit la contamination et fournit une régulation précise des gaz corrosifs ou non corrosifs
  • Membrane d’étanchéité métal/métal étanche en spirale
  • Ferme le différentiel de pression entre l’ouverture et la fermeture
  • Économique
  • Le montage sur panneau est standard
  • Fermeture étanche testée à toutes les pressions de réarmement
  • Cv de capacité de débit = 0,30

Documentation et schémas