Tescom-P-44-2900

Déverseur de gaz TESCOM™ série 44-2900

Product Description

Le déverseur série 44-2900 est conçu pour être compact, extrêmement sensible et pour les gaz industriels atteignant des débits de 566 LS/min. La membrane en acier inoxydable en spirale fournit une excellente sensibilité et reproductibilité ; le joint d’étanchéité métal/métal minimise le risque de fuites. Idéal pour une utilisation dans les laboratoires de recherche et développement, les systèmes de procédé et les usines pilotes.

Plages des pressions régulées

0-0,83, 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3 bar
Matériau
Corps : acier inoxydable 316
Bague de maintien du siège : PEEK
Joint torique : Viton®, Kalrez®
Membrane, ressort : acier inoxydable 316
Autres pièces : acier inoxydable 316
Température de service
-26 °C à 60 °C
Diamètre et type d’orifice
NPTF 1/4"
Capacité de débit
Cv = 0,30
Type de charge
Ressort
Poids
1,4 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • La membrane en acier inoxydable 316 fournit une étanchéité métal/métal et une bonne sensibilité
  • Le rapport important de surface du siège de détection fournit un faible différentiel de pression de réarmement entre l’ouverture et la fermeture ainsi qu’une excellente répétabilité
  • Fermeture étanche testée à toutes les pressions de réarmement
  • Cv de capacité de débit = 0,3
  • Le montage sur panneau est standard
  • Adapté aux gaz non corrosifs et corrosifs

Documentation et schémas