Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-44-5000

Détendeur à un étage TESCOM™ série 44-5000

Product Description

La série 44-5000 est un système compact et léger à un seul étage haute pureté absolue pour les gaz spéciaux, corrosifs et pyrophoriques. Le séparateur métal/métal résistant à la diffusion assure la pureté du gaz et l’intégrité. Excellent pour les pressions aval sous-atmosphériques. Idéal pour une utilisation dans les systèmes d’échantillonnage de chromatographie en phase gazeuse, de détendeurs de cylindres de systèmes de distribution et les gaz d’hydrocarbures à basse pression de vapeur.

Classe de pression
Plage de pression amont : 8,3, 27,6, 241 bar
Plages de pression aval : 50 mm Hg absolue - 1,0 bar, 1,7 bar, 3,4 bar, 6,9 bar
Matériau du corps
Acier inoxydable 316 ou laiton
Matériau de la membrane et du ressort
Acier inoxydable 316
Matériau du siège
Téflon®
Matériau du manchon de frottement
(27,6 et 241 bar en entrée uniquement)
Intérieur : Téflon®
Extérieur : acier inoxydable 316
Autres pièces
Acier inoxydable 316 (laiton pour corps en laiton)
Température de service
-40 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orifice
NPTF 1/4", MS33649 1/4"
Capacité de débit
8,3 bar en entrée : Cv = 0,24
27,6 bar en entrée : Cv = 0,15
241 bar en entrée : Cv = 0,06
Poids (sans manomètres)
0,9 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Régulation économique de la pression sub-atmosphérique
  • Format compact
  • Trois pressions nominales amont permettent l’adaptation à une utilisation spécifique
  • Quatre plages de pression aval sont disponibles
  • Un montage sur panneau est disponible (l’écrou pour panneau 8686-1 est nécessaire)
  • Diverses options d’orifices sont disponibles
  • Des modèles conformes à NACE sont disponibles

Documentation et schémas