Tescom-P-AS4-TVIS-2-1

Manifold Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™ série AS4 TVIS 2/1

Product Description

Un double bloc de vannes d’isolement/d’équilibrage/d’évent pour applications générales avec transmetteurs de pression différentielle.

Matériaux
Acier inoxydable AISI 316
Raccordements d’instrument
À bride pour centres à montage direct de 54 mm et conformément à la norme DIN 19231 pt 2
Procédé
Filetage parallèle G1/4"
Évent
Filetage parallèle G1/4"
Pression (max.)
413 bar à 38 °C
Température (max.)
Garniture en PTFE : +200 °C
Garniture en graphite : +550 °C

Caractéristiques

  • La conception compacte se caractérise par des coûts d’installation réduits et moins de points de fuite potentiels.
  • Joints métal sur métal à filetage parallèle sur raccordement au procédé et d’évent.
  • Vannes d’équilibrage et évent équipés d’un dispositif inviolable.
  • Poignée en T sur le chapeau d’isolement.
  • Tous les chapeaux sont codés par couleur et identifiés par fonction.
  • Raccords de tuyau dans le procédé et orifices d’évent installés en usine en option.
  • Facilement compatible avec une gamme complète d’accessoires.

Documentation et schémas