Tescom-P-CR441800

Détendeur de remplacement TESCOM™ série CR441800

Product Description

La série CR441800 est un système de remplacement compact haute pression qui combine le détendeur de remplacement et un détendeur en ligne dans un système à montage mural compact pour les gaz industriels et d'usage général. Elle fournit un faible débit continu de gaz à partir de deux sources haute pression. Convient idéalement aux applications de gaz vecteur et de gaz de résonateur laser.

Pression amont maximale
3500 ou 6000 psi / 241 ou 414 bar
Pression aval maximale
Sept pressions de refoulement maximales de 500 à 2000 psi / de 34,5 à 138 bar
Matériaux
Corps : Laiton, acier inoxydable 316 ou laiton nickelé
Chapeau : Acier inoxydable série 300, laiton ou laiton nickelé
Siège de vanne : Vespel®
Joint torique : FKM
Autres pièces
Laiton et acier inoxydable série 300
Température de service
-26 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orifice
NPTF 1/4"
Capacité de débit
Cv = 0,06
Poids
1,4 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Pression amont maximale : 241 ou 414 bar
  • Sept pressions de refoulement maximales de 34,5 à 138 bar
  • Conçu pour fournir un débit continu de gaz pour les applications nécessitant des alimentations en gaz stockés
  • Disponible en laiton ou en acier inoxydable 316
  • Basé sur le détendeur 44-1800 de TESCOM éprouvé sur le terrain

Documentation et schémas