Manifolds de pression différentielle Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™ modèle M24

Product Description

Manifolds à 5 vannes légers et compacts, conçus pour un montage direct sur des transmetteurs de pression différentielle, résistant à des pressions pouvant atteindre 414 bar

Produits

Search
1-10 résultats sur 24 pour Produits
:

Caractéristiques

  • La conception compacte à montage direct nécessite un espace minimum pour le fonctionnement et l’installation avec moins de points de fuite potentiels.
  • Réduction des coûts lors du montage de vannes sur manifold grâce à l’élimination de plusieurs pièces utilisées dans les méthodes conventionnelles « d’installation de tuyauterie ».
  • La tige à extrémité sphérique pivotante assure un alignement parfait, une fermeture répétitive étanche testée et une longue durée de vie.
  • Une garniture en PTFE ou en graphite sous le filetage de la tige empêche le ruissellement du lubrifiant et la corrosion du filetage.
  • La tige à portée d’étanchéité arrière empêche l’éjection ou le retrait pendant le fonctionnement.
  • Les orifices de mise à l’air libre filetés permettent le raccordement de la mise à l’air libre en toute sécurité. Livrés avec un bouchon de série.
  • Montage direct grâce à des raccordements à brides standard avec des centres de 54 mm. Des centres non standard sont également disponibles.
  • Le support de tube standard se visse directement sur le manifold, fournissant un support rigide pour le transmetteur. L’instrument peut être facilement déposé pour la maintenance ou la réparation.