Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-mdp

Manifolds de pression différentielle Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™ modèle MDP

Product Description

Manifold à 5 vannes léger et compact, conçu pour un montage direct sur des transmetteurs de pression différentielle, résistant à des pressions pouvant atteindre 414 bar

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Produits
:

Caractéristiques

  • La conception compacte à montage direct nécessite un espace minimum pour le fonctionnement et l’installation avec moins de points de fuite potentiels.
  • Deux robinets de sectionnement, une vanne d’équilibrage et deux vannes d’évacuation/étalonnage d’instruments dans une unité compacte.
  • Réduction des coûts lors du montage de vannes sur manifold grâce à l’élimination de plusieurs pièces utilisées dans les méthodes conventionnelles « d’installation de tuyauterie ».
  • La tige à extrémité sphérique pivotante assure un alignement parfait, une fermeture répétitive étanche testée et une longue durée de vie.
  • Une garniture en PTFE ou en graphite sous le filetage de la tige empêche le ruissellement du lubrifiant et la corrosion du filetage.
  • La tige à portée d’étanchéité arrière empêche l’éjection ou le retrait accidentel.
  • Les orifices de mise à l’air libre filetés NPT ¼” permettent le raccordement de la mise à l’air libre en toute sécurité. Livrés avec un bouchon de série.
  • Le support de tube standard se visse directement sur le manifold, fournissant un support rigide pour le transmetteur. L’instrument peut être facilement déposé pour la maintenance ou la réparation.

Documentation et schémas