Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-Metal Bellows Shutoff

Vanne d’isolement à soufflet métallique TESCOM™ (Obsolète)

Product Description

À COMPTER DU 31/03/21, CE PRODUIT N’EST PLUS DISPONIBLE.

Vanne d’isolement à soufflet métallique pour les gaz de haute pureté dans les application de laboratoires. Idéale pour une utilisation dans les applications de gaz purs, les systèmes à haut débit, de procédé de purge et dans les conduites principales.

Pressions de service (bar)
PN 40
Largeur nominale (mm)
D43129, D42528 : DN8
Conception
Capacité de débit : Cv = 1,4
D43129 : Vanne à globe
D42528 : Vanne à angle
Température de service
-20 °C à 70 °C
Matériau
Corps : Laiton
Vanne : Clapet et soufflet en acier inoxydable
Poids
D43129 : 0,6 kg
D42528 : 0,4 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • La conception entièrement métallique empêche la contamination du gaz
  • Soufflet et clapet en acier inoxydable
  • Code de gaz coloré sur la poignée pour une identification facile
  • Nettoyé à l’oxygène
  • Sans huile ni graisse

Documentation et schémas