Tescom-P-NA4

Détendeur de remplacement TESCOM™ NA4

Product Description

Le système de conversion série NA-4 est conçu pour assurer une alimentation continue en gaz porteur et en gaz d’étalonnage, évitant les interruptions dues à des réserves basses ou en voie de reconstitution. Il s’agit de systèmes complets incluant des raccords CGA, tuyaux, clapets antiretour, vannes de purge, manocontacts, alarmes, etc. Idéal pour les systèmes d’échantillonnage des analyseurs pétrochimiques, les systèmes d’acheminement de gaz, les gaz de laboratoire et de soudure.

Pression amont maximale
207 bar
Plages de pression aval
0-2,1, 0-4,1, 0-6,9, 0-10,3, 0-13,8, 0-20,7, 0-34,5, 0-51,7, 0-68,9 et 0-103 bar
Matériaux du corps
Laiton, acier inoxydable 316
Matériau du siège
Teflon® (détendeurs), CTFE (vannes)
Membrane
(Option de sortie 0-5) : acier inoxydable 316
Joints toriques
(Option de sortie 6-9) : Buna-N
Manchon de frottement
Intérieur : Teflon®
Extérieur : acier inoxydable 316
Autres pièces
Laiton, acier inoxydable 316
Température de service
-40 °C à 74 °C
Capacité de débit
Cv = 0,06
Poids (approximatif)
4,5 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Peut intégrer jusqu'à huit bouteilles par côté ; 16 au total
  • Détendeurs et vannes en laiton ou acier inoxydable
  • Flexibilité du type de vanne d’isolement et de l’emplacement pour plus de personnalisation
  • Disponible avec un détendeur pour ligne haute pression ou un détendeur pour ligne basse pression
  • Témoin à montage déporté en option

Documentation et schémas