Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Topworx-P-11

Contacteur de fin de course modèle TopWorx™ GO™ Switch 11

Product Description

Le commutateur GO™ Switch modèle 11 offre des contacts plaqués or scellés, une détection sans contact et une réaction rapide à rupture brusque dans un format carré avec une plage de détection de 9,50 mm (3/8 po).

iec-ex

Caractéristiques

  • Disposition des contacts en Z DMDB, disposition des contacts en C SPDT,
  • Contacts de verrouillage
  • Plus grande distance de détection de 9/16 po
  • Température de service : 176 °C (350 °F)
  • Certifiés pour une utilisation dans les zones dangereuses Zone 0 ou 1
  • Certifiés pour une utilisation dans les zones dangereuses Division 1 ou 2
  • Connecteurs à déconnexion rapide
  • Capacités sous-marines

Documentation et schémas