Indicateur de niveau électronique Yarway série 2000
Indicateur de niveau électronique Yarway série 2000
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Système d’alarme électronique riche en fonctions, équipé de cinq sondes ou plus, conçu pour détecter le niveau de l’eau dans un large éventail d’applications haute et basse pression
Basé sur une technologie largement reconnue de sonde de conductivité.
Fiable et économique.
Les sondes peuvent être montées directement sur la cuve sous pression ou sur la colonne.
Un circuit de détection indépendant pour chaque sonde permet de sélectionner la sortie de relais pour les alarmes ou les déclenchements.
Les sondes haute pression sont équipées d’une électrode soudée en acier inoxydable brasé avec isolant en zircone pour les applications à haute pression et à haute température.
Les sondes basse pression comportent une électrode filetée en acier inoxydable avec isolant en PTFE pour les applications à basse pression et à basse température.
Les sondes peuvent être sélectionnées et espacées de manière à indiquer le niveau de liquide dans une plage souhaitée.
La colonne fabriquée sur mesure fournit une indication précise.
L’indication locale du niveau d’eau par LED dans un boîtier Type 4X/IP66 permet une vérification visuelle principale.
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.