Réduire la consommation d’énergie et minimiser les émissions
Stratégie et technologies pour réduire les émissions et améliorer l’efficacité des ressources.
Nous nous dirigeons vers un avenir à faibles émissions de carbone. L’Accord de Paris (COP 21) a fixé des objectifs nationaux de réduction des émissions de carbone. L’objectif global de 2 °C n’est réalisable que si les fabricants industriels y contribuent massivement. Les réglementations gouvernementales et les marchés du carbone sont inévitables. Le moment est venu d’investir stratégiquement dans votre performance énergétique et la réduction de vos émissions. Dans les années à venir, les entreprises les plus performantes bénéficieront d’un avantage concurrentiel avec des coûts énergétiques moins élevés, moins d’amendes et moins de crédits CO2 à acheter.
Gagner en visibilité sur la performance énergétique du site
● Surveillez la consommation et les pertes d’énergie en temps réel.
● Découvrez d’autres possibilités d’économies d’énergie.
Établir et gérer les cibles énergétiques du site
● Appliquez des modèles de procédé capables de calculer en temps réel les meilleures performances pratiques.
● Développez des équations cibles dynamiques à partir de données historiques.
Partager la performance énergétique avec les principaux intervenants
● Partagez les indicateurs clés de performance énergétique (KPI) avec les intervenants.
● Répondez aux événements de surconsommation au fur et à mesure qu’ils se produisent.