Systèmes de commande à distance des vannes
Actionneurs compacts et robustes avec une protection contre la corrosion et un couple élevé pour tout type d'exploitation maritime
Améliorez la continuité opérationnelle et réduisez les coûts avec un minimum de maintenance et en conformité avec les réglementations environnementales. Nos solutions de commande à distance des vannes sont modulaires et personnalisées pour répondre à vos besoins applicatifs spécifiques en termes d'actionneurs hydrauliques, électrohydrauliques, électriques et pneumatiques.
Green Oil Technology
Le système hydraulique offre une grande souplesse d'installation pour les ponts, les zones immergées ou les zones explosives. Le système couvre une large gamme d'actionneurs, quart de tour ou linéaires, de conception compacte et robuste pour la majorité des vannes pour le maritime. Le système est spécialement conçu pour les caractéristiques de la vie en mer.
Le système électrohydraulique est le choix idéal lorsque l'espace est limité et que la commande doit passer par le circuit électrique (alimentation par la boucle ou le bus). Le système électrohydraulique peut être monté sur un actionneur ou sur cloison. L'unité d'alimentation locale comprend une pompe hydraulique variable brevetée capable de fonctionner à basse vitesse, minimisant la consommation d'énergie sans compromettre le rendement opérationnel.
Le système pneumatique est le choix idéal lorsque l'espace est limité et qu'un environnement fortement corrosif est présent. En raison de concentrations salines élevées dans les applications maritimes, l'actionneur pneumatique doit être robuste et doté d'un corps en aluminium moulé et d'un revêtement en poudre assurant une protection anticorrosion.
Le système électrique est idéal pour répondre aux exigences de rentabilité de l'industrie maritime. Compacts, légers, fiables et robustes, nos actionneurs électriques résistent aux environnements marins difficiles et sont conformes aux normes de la marine américaine. Ils évitent de remplacer tout l'ensemble électrique, sont disponibles dans de nombreuses configurations et simplifient les opérations de maintenance.