Conception rapide de solutions
Des solutions de vannes personnalisées pour optimiser la conception de vos instruments de laboratoire clinique et accélérer la mise sur le marché.
En tant qu’ingénieur en procédés fluidiques, vous savez qu’il n’y a pas de place pour l’erreur dans un environnement de laboratoire de diagnostic humain. C’est la raison pour laquelle les solutions d’électrovannes miniatures d’Emerson sont spécialement conçues pour minimiser la contamination, générer moins de chaleur, réduire le volume interne et assurer un contrôle précis des réactifs de diagnostic.
L’ingénierie locale, la fabrication et l’assistance technique d’Emerson sont à même de créer pour vous la solution précise dont vous avez besoin - où et quand vous en avez besoin.
Les applications de distribution et de dosage des instruments de laboratoire clinique sont essentielles à la précision et à l’exactitude des résultats des tests de diagnostic. Elles atteignent des plages de μl-volume et nl-volume basses grâce à des technologies de détection. C’est pour cette raison qu’il est essentiel d’incorporer la bonne vanne de régulation des fluides qui fournit un contrôle précis.
La gamme d’électrovannes miniatures à isolation d’Emerson offre des technologies de pointe qui permettent un contrôle précis et répétable du débit pour de très faibles volumes de liquide.
La conception d’un débitmètre pour acheminer les réactifs par le biais d’un instrument de laboratoire clinique peut se révéler être une tâche fastidieuse pour un ingénieur IVD. Il est important de veiller à réduire la complexité du système, les raccordements aux fluides, la production de chaleur et les déchets de réactifs, tout en maintenant l’efficacité et la fonctionnalité de l’instrument.
Le programme conception rapide de solutions d’Emerson permet de rationaliser la conception des circuits d’instrumentation en fournissant une solution plug & play entièrement conçue en fonction de vos besoins spécifiques.
Les instruments de diagnostics cliniques se présentent sous de nombreux formats, du point de vue des systèmes intégrés hautement automatisés.La grande variété de performances des instruments exige des besoins différents pour acheminer en toute sécurité les réactifs consommés et les mélanges de réactifs vers un réceptacle de déchets approprié.
Emerson fournit des vannes d’élimination des déchets spécialisées et des solutions sur mesure quelle que soit la taille de l'instrument.Les matériaux inertes et les débits élevés en font la solution idéale pour éliminer rapidement les déchets liquides.
Discussing an exciting new product from Emerson that addresses our Clinical Laboratory OEM partners' most demanding requirements – all in a single small & efficient package. And, as always, the Emerson miniature fluid handling products will be manufactured in one of our 3 global Class 8 equivalent clean rooms to eliminate any potential for contamination, as well as 100% end-of-line quality tested to ensure you receive the precise solution that you need. – anywhere in the world!
In this Medical Moment video, Emerson’s Jim Perry and Tony Gaglio discuss the typical challenges clinical laboratory instruments manufacturers face and how Emerson’s engineers and customized fluid control solutions can help them to overcome these challenges.
Tony Gaglio demonstrates how ASCO miniature fluidic solutions helps customers solve challenges like minimizing reagent waste in Clinical Diagnostic applications, and developing a complete fluidic solution based on the OEM’s tight timeline.