AVENTICS-52100001

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100001

113,90 €
QTÉ :

Product Description

La série 521 AVENTICS est une gamme de mini-distributeurs à tiroir à commande électropneumatique parfaitement adaptés au pilotage de vérins pneumatiques. Les distributeurs sont dotés de bobines de haute qualité, résistantes à la chaleur et à l’humidité, adaptées aux températures ambiantes élevées et aux environnements difficiles. Ils peuvent être montés sur des embases juxtaposables pour des applications en îlot. Les distributeurs AVENTICS série 521 conviennent aux applications automobiles, d’encartonnage, d’emballage et de fabrication de pneus.

Commande
Électrique
Débit nominal Qn
1050 l/min
Principe de commutation
5/2
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/4
Pression de service min.
1.5 bar
Pression de service maxi
8 bar
Tension de service CC
24 V
Commande manuelle
Sans crantage
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme C
Elément de commande
Monostable
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Interne
Largeur du distributeur pilote
22 mm
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir
Type de raccordement
Raccordement direct
Rappel automatique
Rappel pneumatique avec piston différentiel
Pression de pilotage mini
1.5 bar
Pression de pilotage maxi
8 bar
Température ambiante min.
5 °C
Température ambiante max.
50 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³

Caractéristiques

  • Corps taraudé G1/4 en aluminium anodisé avec joints en NBR pour une durée de vie prolongée
  • Une construction non respirante où les chambres à rappel par ressort de l’actionneur simple ou double effet sont collectées avec l’échappement de l’électrovanne
  • Traite l’air lubrifié ou non lubrifié ou les gaz neutres
  • Plage de température ambiante : 5 °C à 50 °C
  • Conforme à toutes les directives de l’UE applicables

Documentation et schémas