Emerson-P-IC200CPUE05

VersaMax CPUE05 avec interfaces Ethernet

Product Description

Contrôleur polyvalent conçu pour être utilisé facilement et prenant en charge un large éventail de modules d'extension E/S et d'options de communication.

Numéro de référence
IC200CPUE05
Dimensions (W × H × D en mm)
126 × 128 × 69,1
Stockage de programme
Flash du système, mémoire vive sauvegardée par batterie
Caractéristiques de l'alimentation
5 V utilise 220 mA, 3,3 V utilise 570 mA
Point flottant
OUI
Vitesse d'exécution booléenne
0,8 ms/K (typique)
Précision de l'horloge en temps réel (pour les fonctions de minuterie)
100ppm (0,01 %) ou +/- 9sec/jour
Précision de l'horloge à l'heure du jour
100ppm à pleine température
Communications intégrées
RS-232, RS-485, Ethernet
Mémoire configurable
Maximum 64 K octets
Taux de données Ethernet
10Mbps (semi-duplex ou duplex intégral)
Port Ethernet
RJ-45, UTP
Nombre de connexions de serveur SRTP
8
Nombre d'échanges de données globales Ethernet (EGD) basés sur la configuration
32
Limites d'échange de l'EGD
100 plages de données par échange, 1400 octets de données par échange
Synchronisation du temps EGD
NTP
Synchronisation du temps EGD
OUI
Charger la configuration EGD de l'API au programmeur
OUI
Gestionnaire de station à distance par UDP
OUI
Gestionnaire de station locale (RS-232)
via CPU Port 1

Caractéristiques

  • Prend en charge jusqu'à 64 modules avec jusqu'à 2048 points d'entrée/sortie
  • Peut être autoconfiguré ou configuré à partir d'un programmeur à l'aide d'un logiciel de configuration
  • 64 Ko de mémoire configurable pour le programme d'application, la configuration matérielle, les registres, les entrées et les sorties analogiques
  • Programmation dans le diagramme en échelle et liste d'instructions
  • Mémoire flash non-volatile pour le stockage des programmes
  • Batterie de secours pour le programme, les données et l'horloge
  • Interrupteur marche/arrêt
  • Fonctions de données à virgule flottante (réelles)
  • Communications RS-232, RS-485 et Ethernet intégrées
  • Prend en charge le périphérique de stockage du programme EZ
  • Hauteur de 70 mm en cas de montage sur rail DIN avec alimentation électrique