Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Enardo-P-Rim Vent PRV

Soupape de décharge de l'évent de bord Enardo™

Product Description

Les évents de bord sont conçus pour libérer la pression dans les réservoirs de stockage atmosphériques et basse pression ainsi que dans les réservoirs à toit flottant, par exemple, ceux définis dans les normes API 12F, 12B, 650 et EN 14015. Les évents de bord peuvent également être utilisés pour une décharge d'urgence sur les réservoirs atmosphériques et basse pression.

Dimensions
6 po
Matériaux du boîtier
Aluminium
Matériaux du poids
Acier au carbone plaqué zinc
Matériaux de siège et de la palette
PPS
Matériaux du joint et du joint d'étanchéité
Téflon FEP
Réglage de la pression
0,5 à 32 once/pouce carré
Options
Revêtement spécial, Matériau du poids, Matériel, Matériau du joint d'étanchéité, résines FRP, Trace ou gaine à vapeur

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Conception de poids léger
  • Pièces internes PPS pour la protection de corrosion supérieure
  • Débit de fuite inférieur ou égal à 1 Sft3/h à un point de consigne 90 %
  • Ensembles siège et palette entièrement remplaçables
  • Certifié EN 13463-1, EN 13463-5