Développement durable
Emerson aide ses clients dans certaines des industries les plus importantes du monde à réaliser des progrès mesurables en matière de développement durable et nous sommes prêts à aider les autres à s’engager dans cette voie.
L’efficacité du captage de CO2 dépend de la vitesse de circulation du solvant. Plus la vitesse de circulation est élevée, plus le rebouilleur a besoin d’énergie. Il faut donc trouver un équilibre entre l’efficacité du captage et le coût énergétique pour régénérer le solvant.
Variateur de fréquence PacMotion
Compact, simple et conçu pour répondre à de nombreux besoins industriels différents.
L’enjeu est d’atteindre la vitesse de captage de CO2 souhaitée de la manière la plus efficace possible. La surveillance du pourcentage de captage par une analyse en ligne permet d’optimiser le procédé grâce à un contrôle et une analyse multivariables.
DeltaV
Nos systèmes d’automatisation simples et flexibles éliminent la complexité opérationnelle et minimisent les risques liés aux projets.
Jumeau numérique
Faciliter la formation des opérateurs et la conduite de tests avancés des équipements et des procédés grâce à la simulation dynamique.
Installateur de logiciel PACEdge Core
PACEdge fournit tous les aspects du traitement en périphérie pour simplifier le développement, le déploiement et l’administration de vos applications IIoT.
Transmetteur de masse volumique compact (CDM) Micro Motion
La corrosion et l’érosion sont des questions importantes dans une unité d’amine. La formation d’acides carboniques est possible lorsque la vapeur d’eau se condense en présence de CO2. L’écoulement biphasique à la source de l’extracteur présente aussi des risques d’érosion. La vitesse de cisaillement, les remous et la vitesse de la vapeur sont également des paramètres clés pour le contrôle de la corrosion et de l’érosion.
La réduction des émissions fugitives et du risque de fuites de procédé est également importante pour l’unité de traitement de l’amine.
Rosemount Permasense sans fil
Les systèmes non intrusifs Permasense utilisent une technologie de détection et de transmission de données sans fil pour surveiller en permanence la perte de métal.
Sondes à résistance électrique (ER) rétractables Roxar™
Outil précis et fiable de mesure en temps réel de la corrosion dans les environnements courants tels que le pétrole, le gaz et l’eau afin de préserver l’intégrité des conduites et des équipements.
Rosemount X-Well
Les produits de mesure de température d’Emerson offrent des solutions innovantes pour vos applications les plus exigeantes.
Les sels stables à la chaleur peuvent s’accumuler dans le solvant aminé. Cela peut entraîner la formation de mousse, d’encrassement et d’émulsions qui peuvent toutes entraver la fiabilité, ce qui a un impact sur le débit et la capacité de traitement. Les taux d’appoint pour l’amine doivent être optimisés pour éviter ces problèmes.
De plus, la fiabilité des vannes de tous types a un impact significatif sur la fiabilité, l’efficacité et la sécurité de l’unité de traitement des amines.
DeltaV™ Predict et PredictPro
DeltaV Predict/Pro permet d’obtenir un débit plus élevé, une variabilité réduite et une sécurité accrue pour vos stratégies de commande prédictive de modèles.
Déverseurs à commande assistée Anderson Greenwood séries 200/400/500/700/800
Performances haut de gamme et technologies de pointe dans le domaine de la protection contre les surpressions
Outil de dimensionnement pour le dégazage de vannes de régulation
Dans les applications de dégazage, des pratiques spécialisées de dimensionnement et de sélection des vannes de régulation sont nécessaires pour répondre aux besoins en capacité, aux risques de vibrations et à l’érosion.
Vanne à siège métallique KTM
Premier fournisseur au monde de vannes à boule deux pièces à passage intégral, et le pionnier des vannes à siège souple et à siège métallique.
Actionneur Bettis RTS
Les actionneurs électriques à sécurité intégrée RTS sont conçus et éprouvés sur le terrain pour un contrôle précis du procédé et des arrêts de sécurité fiables.
Tirez pleinement parti de l’expertise et des solutions d’ingénierie pour réduire les émissions de carbone.
L’avantage d’Emerson réside dans nos capacités technologiques innovantes. Dans les marchés émergents, les technologies modernes peuvent faire la différence entre le succès à court terme et le succès à long terme.
L’expertise mondiale et approfondie d’Emerson en matière de technologies et de services peut aider n’importe quelle industrie à relever le difficile défi de l’adoption du captage de carbone à grande échelle tout en réduisant les risques.
Emerson propose des solutions de procédé de captage du carbone, offrant à ses clients l’avantage concurrentiel de travailler avec un partenaire disposant d’une expertise approfondie dans le domaine pour relever divers défis d’application.
Questions fréquemment posées sur le procédé de captage du carbone
La captage du carbone peut jouer un rôle clé dans la réduction des émissions des secteurs les plus difficiles, en particulier l’industrie du ciment, l’industrie sidérurgique et l’industrie chimique. Pour certains procédés industriels et certains procédés de transformation des carburants, le captage du carbone est l’une des solutions les plus rentables permettant de réduire à grande échelle les émissions des gaz à effet de serre (GES), notamment ceux qui produisent naturellement un flux de CO2 relativement pur.
Le processus de captage du carbone sépare le CO2 des liquides ou des gaz, généralement des combustibles fossiles à base d’hydrocarbures, des émissions de combustion ou de l’air ambiant de l’atmosphère, au moyen de réactions chimiques. Le procédé de captage de carbone est utilisé dans le traitement des gaz depuis des décennies dans le but de retirer le CO2 des gaz naturels et d’améliorer leur pureté. Depuis les années 1970, le CO2 capté est acheminé sur les champs de pétrole pour améliorer la récupération du pétrole. Dernièrement, la technologie de captage a été associée avec succès à l’injection souterraine et la séquestration du CO2.
La méthode la plus aboutie de captage du carbone est l’absorption post-combustion à base d’amines. Ce procédé fonctionne avec un absorbeur qui permet à un solvant chimique de capter le CO2 à partir du gaz de combustion, et un extracteur qui permet de régénérer le solvant chimique et d’extraire le CO2. L’efficacité du captage du CO2 dépend de la vitesse de circulation du solvant. L’augmentation du taux de circulation accroît l’énergie requise pour le rebouilleur, d’où la nécessité d’un compromis entre l’efficacité du captage et le coût énergétique pour régénérer le solvant. L’objectif est d’atteindre en permanence le taux de captage de CO2 cible de la manière la plus efficace possible.
L’automatisation peut résoudre les défis liés au captage de carbone dans quatre domaines clés : l’intensité énergétique, l’efficacité du procédé, la corrosion et l’érosion, ainsi que la sécurité et la fiabilité. Les systèmes de contrôle avancé du procédé dotés d’un logiciel d’analyse multivariable permettent d’optimiser le taux de captage, tandis que les systèmes d’information de gestion de l’énergie (EMIS) conçus pour détecter les performances médiocres peuvent réduire la consommation d’énergie du site jusqu’à 15 %. Densimètres Coriolis qui automatisent la mesure de concentration d’amines pour déterminer la vitesse de circulation du solvant et atteindre l’efficacité de captage souhaité à moindre coût. Les sondes de température non invasives, les systèmes de détection de corrosion et la surveillance en ligne de l’état des machines réduisent tous les temps d’arrêt, et les vannes de sécurité de pression offrent une stabilité et une étanchéité accrues, réduisant les fuites et empêchant les pertes de confinement.
« Le captage du carbone est une initiative clé pour atteindre la neutralité carbone. Sans un investissement massif dans le captage du carbone, le succès ne sera pas au rendez-vous. En revanche, le captage du carbone représente un coût élevé en termes de dépenses d’exploitation et d’investissement. Ainsi, toutes les mesures que nous pouvons prendre pour optimiser le procédé afin qu’il soit commercialement viable - facilité par la R&D, la mise à l’échelle industrielle - sont des facteurs de réussite essentiels. »
Aurélien Tissot
Directeur marketing pour l’Europe, Responsable de l’engagement envers le développement durable