Custody Transfer

Custody Transfer

Achieve best-possible pipeline measurement accuracy and reliability to assure commercial and regulatory compliance

Le comptage transactionnel avec une précision absolue

Garantir la précision constante de votre système de comptage transactionnel des pipelines peut être crucial pour la survie de votre entreprise.  C’est pourquoi Emerson propose un service complet de gestion du cycle de vie des systèmes de comptage transactionnel, ainsi que des évaluations par des experts permettant de calculer le rapport incertitude-coût de votre exploitation spécifique. Si votre niveau d’incertitude est élevé, nos techniciens vous aideront à identifier les zones problématiques et formuleront des recommandations d’amélioration du système avec des solutions précises, fiables et durables.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Le comptage transactionnel avec une précision absolue

Médias et études de cas

Reduce lost and unaccounted for and improve your bottom line with accurate, reliable measurements and custody transfer solutions

Solution en action

La précision de la mesure du débit est déterminante pour le comptage transactionnel entre le vendeur et l’acheteur. Pour la sécurité et la fiabilité des mesures de débit, les technologies et les solutions d’Emerson réalisent une intégration fiable et fluide de tous les composants du système afin de garantir la précision des mesures malgré la variabilité des conditions d’utilisation et la rigueur des environnements d’exploitation.

Un grand nombre de difficultés opérationnelles sont imputables à la fiabilité et à la précision des systèmes de comptage sur les pipelines : disposer d'une technologie et d'une conception adéquates permet de résoudre facilement ces problèmes. Emerson propose la fonction Smart Meter Verification (autocontrôle d'intégrité d'étalonnage) sur les compteurs à ultrasons à configuration double pour vérifier la performance des débitmètres, ce qui permet d'avoir une plus grande disponibilité, d'éliminer l'incertitude de mesure, de réduire les coûts et d'assurer la conformité environnementale.

Les solutions de comptage transactionnel se caractérisent par des performances durables et des mesures fiables accessibles à travers des programmes efficaces de gestion du cycle de vie et de maintenance. Une visibilité précoce et des diagnostics précis des problèmes au niveau du système permettent une réactivité immédiate. Les solutions de cycle de vie, quant à elles, contribuent à la réduction du coût total de possession, éliminent les arrêts et préservent l’efficacité du système tout au long de sa durée de vie utile.

L’efficacité opérationnelle dépend de tant de facteurs qu’il peut être difficile de suivre les problèmes de conformité réglementaire.  Le vaste éventail de solutions d’Emerson et son expertise éprouvée en matière de comptage transactionnel permettent d’obtenir des performances optimales pour chacun des composants, garantissent l’approbation du système par les autorités réglementaires et améliorent la conformité générale aux spécifications réglementaires et contractuelles applicables. 

Documents associés

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.