Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Proven design features a three-piece replaceable polymer liner.
Superior shut-off; not to exceed 20 cc water per inch of diameter per minute at 2.8 bar (40 psi), half of MSS.
Available with ASME Class V shut-off in select applications.
Every valve is tested for shut-off in both directions.
Can be installed without worry as to direction of flow.
100% full port opening reduces pressure drop allowing greater flow and minimizing wear.
T-Lock insert is firmly retained by the body liner, helping ensure maximum performance.
Liner provides all-around gate support and helps prevent lateral movement of the gate, giving you longer packing life and a more consistent valve seal.