Centrum sprawozdawczości ESG
Dowiedz się, jak firma Emerson postępuje zgodnie z wiodącymi standardami i ramami sprawozdawczości środowiskowej, społecznej i zarządzania (ESG) i zapoznaj się z naszymi kluczowymi danymi ESG.
Wspieranie bardziej odpowiedzialnej ekologicznie planety jest wpisane w cel naszej firmy: wprowadzamy innowacje, które sprawiają, że świat jest zdrowszy, bezpieczniejszy, inteligentniejszy i bardziej zrównoważony.
Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju
„Jesteśmy naocznymi świadkami, jak nasze zaangażowanie w innowacje i nasza strategiczna wizja przyczyniają się do realizacji naszych celów zerowego zużycia energii netto. Będziemy nadal podejmować działania, które ograniczają emisje w naszych globalnych operacjach, jednocześnie wspierając naszych klientów w ich wysiłkach na rzecz dekarbonizacji i szerszych społeczności, którym służymy”.
Firma Emerson stosuje model działania, który łączy nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska z trzema szerokimi filarami: ekologizacja firmy Emerson, ekologizacja pod kierunkiem firmy Emerson i ekologizacja we współpracy z firmą Emerson. W przypadku współpracy z interesariuszami można zauważyć, że model ten odbił się szerokim echem wśród klientów, pracowników, inwestorów, rządów i społeczności.
Jak poprawiamy nasze wewnętrzne wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiskowego
W jaki sposób wspieramy i umożliwiamy naszym klientom dekarbonizację i wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiskowego
Jak wspieramy współpracę między interesariuszami
Postęp w skrócie
Nagrody i wyróżnienia
Pracujemy nad celami zerowej emisji, a zaszczepienie rozwiązań, które działają na rzecz dekarbonizacji, jest pierwszym krokiem do „Ekologizacji pod kierunkiem firmy”. Nadszedł czas, aby zainwestować w rozwiązania w zakresie energii odnawialnej – w tym zaawansowane biopaliwa, biomasę, wodór, LNG o obniżonej emisji dwutlenku węgla, energię jądrową, wiatrową i słoneczną.
Zarządzanie turbinami wiatrowymi
Nasza oferta zaawansowanych technologii wspiera więcej niskoemisyjnych rozwiązań energetycznych dla lepszego jutra.
Paliwa odnawialne (biopaliwa, RNG)
Odnawialny gaz ziemny pochodzący z odpadów, np. gaz wysypiskowy i gaz rolniczy, pomaga wspierać dekarbonizację i efektywność energetyczną.
Paliwa wodorowe i bazujące na wodorze
Nasza zdolność do dostarczania przyjaznych dla środowiska rozwiązań dla klientów w całym łańcuchu wartości wodoru pomaga zaspokoić rosnącą potrzebę redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Obecnie nawet dwie trzecie wyprodukowanej energii jest marnowane, nie spełniając potrzeb energetycznych związanych z jej przeznaczeniem, takich jak ogrzewanie, elektryczność i transport. Technologie i oprogramowanie zwiększające wydajność energetyczną mogą optymalizować wydajność i lepiej wykorzystywać zasoby. Istnieje również ogromna szansa na ograniczenie emisji przemysłowych poprzez wykrywanie wycieków i zapobieganie im, optymalizację procesów spalania oraz wdrażanie możliwości takich jak wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla.
Wychwytywanie, wykorzystywanie i magazynowanie dwutlenku węgla
Aby osiągnąć zerową emisję netto, zdolność wychwytywania dwutlenku węgla musi wzrosnąć ponad sto razy do 2050 roku. Dzięki ciągłym inwestycjom w wychwytywanie, magazynowanie i wykorzystywanie dwutlenku węgla na całym świecie możemy odnieść sukces.
Firma Emerson pomaga firmie Albioma stać się dostawcą energii w pełni odnawialnej
Francuski niezależny dostawca energii, firma Albioma, zmniejsza emisje o 84%, jednocześnie dostarczając zapotrzebowanie na energię elektryczną swoich klientów.
Analizator zużycia energii Aspen
Oprogramowanie analizatora zużycia energii firmy AspenTech poprawia efektywność energetyczną i zmniejsza emisje, zapewniając inteligentne, zintegrowane rozwiązanie do zarządzania energią.
Optymalizacja dostaw energii
Teraz nadszedł czas, aby inwestować w lepsze rozwiązania energetyczne, które można regulować i monitorować. Nasze zaawansowane technologie zapewniają wgląd, kontrolę i udostępnianie zużycia energii w czasie rzeczywistym.
Zaawansowane kontrole i analizy
Posiadanie właściwych danych we właściwych rękach i we właściwym czasie ma kluczowe znaczenie dla efektywnego wykorzystywania energii i zasobów. Transformacja cyfrowa w połączeniu z przemysłowym Internetem Rzeczy pozwala szybciej i dokładniej podejmować decyzje.
Symulacja i zdalny monitoring
Nasze doświadczenie w zakresie rozwiązań cyfrowych bliźniaków pomaga przygotować się na przyszłość dzięki dynamicznemu oprogramowaniu symulacyjnemu. W fizycznych środowiskach możesz przeprowadzać testy i prowadzić szkolenia, pozostawiając przestrzeń nietkniętą.
Kluczową strategią osiągnięcia zerowej emisji netto jest zamiana procesów energochłonnych na elektryczne. Zasilanie tych zelektryfikowanych zastosowań energią odnawialną pozwala uzyskać potencjalnie zerową emisję energii. Kluczową rolę odegrają innowacje w zakresie przechowywania akumulatorów oraz zaawansowane oprogramowanie optymalizacyjne do zarządzania siecią elektroenergetyczną.
Sieć cyfrowa Aspen OSI
Cyfrowe zarządzanie siecią OSI firmy AspenTech zapewnia niezawodną, bezpieczną odporność sieci dla złożonych sieci elektroenergetycznych.
SolaHD
Jakość zasilania ma kluczowe znaczenie dla utrzymania niezawodnego działania. Dowiedz się więcej o linii produktów SolaHD do konwersji zasilania, ochrony i tworzenia kopii zapasowych firmy Emerson.
Magazynowanie energii i zarządzanie siecią
Nasze zrównoważone rozwiązania sieciowe rozwiązują złożoność wydajnego zarządzania siecią. Uzyskaj dostęp do zaawansowanych funkcji analitycznych i danych w czasie rzeczywistym w sieci.
Akumulatory pojazdów elektrycznych
Optymalizacja operacji wydobycia minerałów, przetwarzania i produkcji akumulatorów pojazdów elektrycznych w celu przejścia na czystszą energię.
Podstawowym sposobem kultywowania bardziej zrównoważonego społeczeństwa jest badanie uwięzionej wartości materiałów i zasobów pod koniec ich okresu użytkowania. Firma Emerson współpracuje z wieloma branżami, począwszy od lepszej gospodarki wodnej i recyklingu podstawowych materiałów w ramach szybko rosnącej kolekcji zużytych akumulatorów, po przekształcanie surowców biologicznych, takich jak wióry drzewne, w użyteczne materiały, takie jak tworzywa sztuczne.
HaloSep
Firma Emerson pomaga zoptymalizować innowacyjny proces recyklingu, który wspomaga zrównoważony rozwój przetwarzania odpadów w energię.
PureCycle
Rdzennie cyfrowa strategia PureCycle opiera się na cyfrowym ekosystemie Plantweb firmy Emerson, aby zrewolucjonizować recykling tworzyw sztucznych.
Origin Materials
Grupa Origin Materials opracowuje rewolucyjne podejście do przekształcania biomasy drzewnej w produkty chemiczne o ujemnym poziomie emisji dwutlenku węgla.
Współpraca w ramach inicjatywy Net Zero World: ekologizacja z firmą Emerson
Wykorzystujemy naszą perspektywę techniczną i globalny zasięg, aby współpracować z kluczowymi interesariuszami w celu omówienia drogi do bardziej zrównoważonej przyszłości.