Clean China - Boy Blowing Bubbles

Innowacyjna technologia pomaga miliardom ludzi swobodnie oddychać

Sprawa życia i śmierci

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do 17 procent wszystkich zgonów w kraju lub aż 4000 zgonów dziennie


 

Czystsze powietrze to dla Chin sprawa życia i śmierci.  Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do 17 procent wszystkich zgonów w tym kraju lub aż 4000 zgonów dziennie

Wiele problemów związanych z jakością powietrza w kraju wynika ze stosowania węgla jako paliwa.  Jest to zależność, którą Chiny chcą szybko przełamać, aby ograniczyć zagrożenia dla zdrowia oraz zmniejszyć poziom emisji gazów cieplarnianych przyczyniających się do globalnego ocieplenia. Wysiłki te koncentrują się na domowych systemach ogrzewania, a konkretnie na wprowadzeniu wysokowydajnych pomp ciepła w domach i budynkach pobierających dotychczas energię z elektrociepłowni opalanych węglem.

Pompa ciepła to zasilany elektrycznie klimatyzator, który w okresie zimowym może również działać w odwrotnym kierunku — pochłania on ciepło z otoczenia i wykorzystuje je do ogrzewania pomieszczeń. Pompy ciepła stanowią około 80 procent domowych systemów klimatyzacyjnych sprzedawanych w Chinach.

Problem polega na tym, że tradycyjna technologia pomp ciepła nie jest wystarczająco skuteczna do ogrzewania budynków w północnych prowincjach Chin, gdzie temperatury rzadko przekraczają 30 stopni Fahrenheita w okresie od stycznia do marca. W wielu regionach północnych elektrownie węglowe nadal stanowią jedyną opcję ogrzewania dla ponad 500 milionów mieszkańców.

Przy wyznaczonych przez rząd ambitnych celach dotyczących zmniejszenia emisji CO2 o 18% w okresie od 2015 do 2020 r. Chiny potrzebowały bardziej wydajnej i szeroko dostępnej technologii pomp ciepła, aby całkowicie zrezygnować z ogrzewania węglem. Firma Emerson podjęła się tego wyzwania, rozwijając technologię sprężarek spiralnych Copeland™, które stanowią „napęd” pomp ciepła. Miliony gospodarstw domowych w Chinach zyskały właśnie możliwość ograniczenia zależności od węgla i zmniejszenia poziomu emisji CO2 o miliony ton.


Wydajność i efektywność


Inżynierowie z firmy Emerson rozwiązali problem niewydajnej pracy konwencjonalnych pomp ciepła w niskich temperaturach, opracowując innowacyjną technologię grzewczą opartą na sprężarkach spiralnych Copeland; dzięki temu stworzyli pierwsze w historii pompy ciepła, które mogą pracować wydajnie i efektywnie przy niskich temperaturach otoczenia.  Dodatkowo systemy pomp ciepła oparte na technologii sprężarek spiralnych Copeland firmy Emerson są o 20 procent bardziej energooszczędne niż tradycyjne instalacje wykorzystujące ciepłą wodę ogrzewaną za pomocą kotła opalanego węglem.  

Firma Emerson wspierała również chiński rząd w wysiłkach zmierzających do ustanowienia polityki ułatwiającej przejście na technologię pomp ciepła i współpracowała z partnerami OEM nad opracowaniem urządzeń odpowiednich do ogrzewania domów i budynków na północy Chin.  

Technologia grzewcza oparta na sprężarkach spiralnych firmy Emerson jest obecnie stosowana przez głównych producentów pomp ciepła w Azji, w tym przez firmy Samsung i Gree, w celu zapewnienia właścicielom domów i firmom wydajnej i skutecznej alternatywy dla systemów centralnego ogrzewania i chłodzenia.   Nowe systemy pomp ciepła są instalowane w apartamentowcach, willach i innych budynkach mieszkalnych, a także w prostych instalacjach komercyjnych.

W 2016 r. w Chinach zainstalowano ponad 150 000 pomp ciepła opartych na technologii sprężarek spiralnych firmy Emerson, które pomagają zmniejszyć ślad węglowy Chin, zapewniając jednocześnie mieszkańcom komfort w pomieszczeniach.   Wprowadzenie pomp ciepła na szeroką skalę przyczyniło się do zmniejszenia ogólnego zużycia węgla w Chinach o 4,7% w porównaniu do roku 2015. W ten sposób Chiny ograniczają wykorzystanie węgla już trzeci rok z rzędu.

Ponieważ coraz więcej chińskich gospodarstw domowych stosuje tę innowacyjną technologię, jej potencjał stale rośnie, co stanowi prawdziwy powiew świeżego powietrza.
 

Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.