Powiązane artykuły o innowacji
Inteligentne innowacje i rozwiązania zaprojektowane dla branż o kluczowym znaczeniu dla systemów dystrybucji żywności, wytwarzania energii oraz utrzymywania produktywności na całym świecie.
W Ameryce domowy system ogrzewania i chłodzenia to jedno z najbardziej kosztownych rozwiązań, gdy przychodzi do naprawy, wymiany, zasilania lub utrzymywania. Większość właścicieli domów nie zwraca jednak uwagi na jego wydajność. Gdy nasz samochód działa nieprawidłowo, od razu to zauważamy, lecz większość z nas nie jest w stanie odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące systemu HVAC: Czy działa poprawnie? Czy jest sprawny lub czy pożera dodatkową energię?
W naszej wizji przyszłości przewidujemy systemy klimatyzacji, które będą informować właścicieli domów oraz specjalistów o ich „dolegliwościach”.
Właśnie dlatego firma Emerson wprowadza inteligentne rozwiązania do domowych systemów grzewczych i chłodzących, aby zmaksymalizować ich wydajność. Nasze sprężarki Copeland są wyposażone w zaawansowane funkcje diagnostyki, ochrony i komunikacji. Na podstawie szczegółowych informacji o systemie technicy mogą podejmować szybsze i bardziej trafne decyzje, co podnosi wydajność i niezawodność sprężarki.
Dzięki dostępowi do informacji o systemie w czasie rzeczywistym deweloperzy, właściciele domów i przedsiębiorstwa oszczędzają cenny czas i pieniądze. Korzystając z najnowszej technologii opartej na aplikacjach i zdalnym monitorowaniu, specjaliści mogą uzyskać dostęp do danych na temat działania systemu HVAC za pośrednictwem smartfona. W ten sposób mogą bardziej efektywnie wykonywać swoje zadania, co przekłada się na niższe koszty dla właścicieli domów.
„Każdy specjalista stara się unikać ponownych wezwań w celu rozwiązania problemu z systemem HVAC”, mówi Brent Schroeder, prezes grupy ds. systemów grzewczych i klimatyzacyjnych w dziale Rozwiązań do budynków komercyjnych i mieszkalnych firmy Emerson. „Projektujemy inteligentne rozwiązania do systemów HVAC, dzięki którym systemy mogą automatycznie informować specjalistów o problemie, co z kolei pozwala im na szybkie i skuteczne usunięcie usterki”.
„Inteligencja” systemu klimatyzującego polega jednak nie tylko na możliwości informowania o problemie. Istnieją systemy HVAC zapewniające właścicielom domów stały dostęp do informacji diagnostycznych systemu HVAC, aby mogli oni przewidywać problemy, zanim się pojawią.
Inteligentne rozwiązanie konserwacji HVAC Sensi Predict™, które opracowaliśmy, umożliwia właścicielom domów zarządzanie sprzętem grzewczym i chłodzącym poprzez dostarczanie zespołowi monitorującemu informacji w czasie rzeczywistym. Po każdym uruchomieniu systemu ogrzewania i chłodzenia przeprowadzana jest 32-punktowa kontrola przy użyciu 10 najnowocześniejszych czujników zainstalowanych przez profesjonalistów. W ramach kontroli system jest skanowany pod kątem zmian wydajności, degradacji filtrów i problemów z komponentami. Informacje o wszelkich wykrytych problemach są wysyłane do zespołu monitorującego, który analizuje dane przed wysłaniem zawiadomienia do właściciela domu i serwisanta.
Wraz z rozwojem technologii dostrzegamy nieskończone możliwości podnoszenia komfortu budynków mieszkalnych, opracowując kolejne inteligentne rozwiązania.