Więcej informacji na temat transformacji cyfrowej
Nowe technologie zapowiadają bezprecedensową poprawę operacji biznesowych. Firma Emerson pomaga klientom poruszać się po złożonej ścieżce, aby osiągnąć wyznaczone cele.
– Lal Karsanbhai
Każda branża ma swój własny język i język narodowy, ale „cyfrowa transformacja” to fraza, która łączy wiele branż. Począwszy od sektora energetycznego, przez produkcję, po handel detaliczny, liderzy oceniają cyfrową transformację – czasami ostrożnie – aby zrozumieć obietnicę wynikającą z tego modnego wyrażenia i co może oznaczać dla ich działalności.
„Mimo że rozwiązania cyfrowe kojarzą się z technologią, a inicjatywy w zakresie transformacji cyfrowej są przekazywane do działu IT, jest to niewykorzystana szansa dla poszczególnych organizacji. Technologia z pewnością stanowi kluczową część transformacji cyfrowej, lecz jest tylko jeden element większego ekosystemu, który musi zagwarantować odniesienie sukcesu przez pracowników i pomyślną realizację procesów”.
W swej istocie transformacja cyfrowa polega po prostu na wykorzystaniu rozwiązań technologicznych do ponownego przemyślenia procesów biznesowych i wydajności – kwestii, która jest bliska sercu każdego kierownictwa. Jak każde inne rozwiązanie zorientowane na biznes, transformacja cyfrowa musi być napędzana strategią, a nie oznaczać pogoń za najnowszą technologią.
Prawdziwą korzyścią transformacji cyfrowej jest to, co ona oferuje: odpowiednie dane czasowe i inteligentna analityka, napędzające wartość gospodarczą. Dane to kluczowa waluta, umożliwiająca liderom podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie najlepszych i najbardziej aktualnych informacji. Transformacja cyfrowa wykorzystuje dostępne dane, a także spostrzeżenia z nowych czujników i umożliwia ich działanie, dając kierownikom zakładów możliwość wykrywania problemów, zanim się pojawią w celu ich łagodzenia i optymalizacji operacji.
Te same dane mogą pokazywać trendy i krytyczne spostrzeżenia, aby pomóc liderom biznesowym poprawić produktywność, bezpieczeństwo i niezawodność nie tylko w jednym zakładzie, ale w całym przedsiębiorstwie. Ta zdolność do realizacji zysków w wielu obiektach sprawia, że najlepsze projekty transformacji cyfrowej są skalowalne, osiągalne i napędzane wyraźną, zidentyfikowaną potrzebą biznesową, inspirując do dalszych poszukiwań właściwego podejścia i osiągnięcia celów organizacji.
Pomimo zysków biznesowych, pochodzących z inicjatyw strategicznych mających na celu rozwiązanie uporczywych problemów biznesowych, wiele inicjatyw transformacji cyfrowej łączy się w odwrotny sposób. Organizacje mogą dostrzec ekscytującą nową technologię i dokonać zakupu, działając wstecz, aby znaleźć problem, który ta technologia może rozwiązać.
Jednakże, takie podejście rzadko się udaje. Technologia cyfrowa to nie tylko (a nawet przede wszystkim) inwestycja technologiczna: to zmiana kulturowa, która musi być napędzana przez strategię biznesową, łącząc zarówno technologię informacyjną (IT) jak i technologię operacyjną (OT) w celu rozwoju i wdrażania.
Nic dziwnego, że kwestia tego, od czego zacząć jest częstym punktem spornym dla klientów. Przy tak wielu rozmowach na ten temat trudno jest wiedzieć kiedy, gdzie i jak dołączyć do tego wyścigu. Organizacje potrzebują partnera, przewodnika, który pokaże im drogę naprzód i wyboje, których należy unikać.
Z tego powodu firma Emerson wdrożyła nową działalność związaną z transformacją cyfrową. Ponieważ nasi klienci przeprowadzili reorganizację, aby zachęcić do współpracy i ponownie przyjrzeć się procesom pracy w ramach kluczowych funkcji o znaczeniu krytycznym dla cyfrowej transformacji, Emerson zrobił to samo. Nasza nowa grupa skupia kluczowe zasoby, aby pomóc producentom w opracowywaniu i wdrażaniu praktycznych strategii transformacji cyfrowej, które zapewniają wydajność w górnym kwartylu.
Nowa organizacja firmy Emerson łączy dotychczasową wiedzę specjalistyczną w zakresie doradztwa, realizacji projektów, technologii inteligentnych czujników, zarządzania danymi i analityki, a wszystko to stanowi część cyfrowego ekosystemu Plantweb tej firmy. Organizacja pomoże klientom nie tylko ustalić jasną wizję cyfrowej transformacji, ale także zrealizować ją z ufnością i osiągnąć wymierne wyniki na każdym etapie.
Dzięki obietnicy cyfrowej transformacji przemysł znajduje się w decydującym i ekscytującym czasie. Emerson zobowiązuje się do pozostania silnym partnerem dla naszych klientów, podczas gdy wytyczamy drogę do cyfrowej przyszłości. Ta nowa działalność to ważny krok w tej podróży.