Семейство выключателей TopWorx GO Switch

Универсальное измерительное решение для самых сложных условий окружающей среды

Выключатель TopWorx™ GO™ Switch от Emerson — это чрезвычайно универсальное измерительное решение, разработанное для самых суровых условий и применений. Он совмещает в себе возможности обнаружения бесконтактного выключателя и рабочий функционал концевого выключателя, обеспечивая более высокую надежность в тех условиях, когда обычные выключатели выходят из строя. Выключатель GO Switch выполняет функции датчика приближения в самых жестких условиях эксплуатации, а его инновационная уникальная конструкцию обеспечивает простоту эксплуатации, высокую точность и не требует техобслуживания. 

Read More...
Click to continue reading Универсальное измерительное решение для самых сложных условий окружающей среды

Насколько сурова ваша окружающая среда?

Опасные условия

Выключатель TopWorx GO Switch предназначен для работы в сложных условиях, когда приходится постоянно сталкиваться с высокой температурой, давлением, радиоактивностью и возможностью воспламенения. В дополнение к применению при высоких (+204° C/ +400 °F) и низких температурах (-50° C/ -58 °F) и на глубине 7 010 м (23 000 футов) данные выключатели также подходят для использования во взрывозащищенных/взрывобезопасных, невоспламеняемых, искробезопасных зонах с доступными международными и региональными сертификатами.

Возможность работы в удаленных точках

Отсутствие доступа и возможности увидеть воочию, а также дороговизна отказов делают надежность важной составляющей технологии зондирования. Абсолютно не нуждающийся в техобслуживании выключатель TopWorx GO Switch — это идеальное решение для применения в нефтедобывающей, горнодобывающей, сельскохозяйственной и других отраслях промышленности. Простая внутренняя конструкция выключателя основана на бесконтактной активации для размыкания и замыкания сухого контакта — без необходимости в питании или калибровке — а еще он устойчив к утечкам и перепадам напряжения. 

Нерегулярные применения

Многие критически важные промышленные применения оборудования, в частности те, что отвечают за безопасность, должны быть надежными и надежно функционировать независимо от длительности интервалов между их эксплуатацией или работоспособности всех смежных систем. Благодаря упрощенной конструкции, отсутствии необходимости в питании, калибровке и техобслуживании, бесконтактный датчик с сухим контактом выключателя TopWorx GO Switch позволяет операторам оставаться уверенными, что их системы датчиков не выйдут из строя в самый нужный момент.

Суровые условия

Выключатель TopWorx GO Switch характеризуется цельной и герметичной конструкцией из нержавеющей стали, а также отсутствием необходимости в питании за счет использования магнитной активации. Благодаря такой простой, но надежной конструкции выключатель GO Switch устойчив к ударам молнии и электрическим колебаниям, а также он отличается высокой устойчивостью к вибрационным и ударным нагрузкам и может работать в широком диапазоне температур (от -50° до +200°C). Выключатель GO Switch проошли международную и региональную сертификацию для использования в пыльных и влажных средах, в том числе под водой, а степень защиты его оболочки — IP68.

Труднодоступные зоны

Датчики часто применяются в труднодоступных точках оборудования или в критически важных процессах, когда нет возможности отключения или разгерметизации, включая, например, системы резервуаров. Благодаря многочисленным вариантам монтажа и прокладки электропроводки, а также моделям с увеличенным расстоянием, измеряемым датчиком, выключатель TopWorx GO Switch можно устанавливать в самых различных труднодоступных местах, в то время как его крайне прочная конструкция, не нуждающаяся в техобслуживании, гаранитрует защиту от дорогостоящих остановок в работе и нарушений безопасности.

Выключатель GO Switch в снежных условиях

Универсальное сочетание бесконтактного и концевого выключателя

Выключатель TopWorx GO Switch использует магниты для обнаружения магнитных или металлических целей и, подобно другим бесконтактным выключателям, не имеет открытых движущихся частей. Как и концевый выключатель, TopWorx GO Switch позволяет получать высокоточные показания и подходит для широкого спектра промышленных применений. Благодаря сочетанию таких функций выключатель GO Switch не требует техобслуживания в той степени, в какой в этом нуждаются традиционные концевые выключатели, и при этом он работает в сложных и суровых условиях, где зачастую запрещено использование других технологий, включая индуктивные или емкостные датчики. 

Read More...
Click to continue reading Универсальное сочетание бесконтактного и концевого выключателя

Выберите вашу конструкцию

Квадратные модели

Квадратные выключатели TopWorx GO Switch идеально подходят для замены традиционных механических концевых выключателей. Обычно такие модели используются для применений с увеличенной дистанцией обнаружения, где точность требуется в меньшей степени, и в них встречаются варианты с обнаружением боковой стороной и торцом. Два внутренних магнита, из которых один более доминирующий, влияют на положение якоря, поддерживающего герметизированные контакты. Металлическая или магнитная цель, попадающая в чувствительную зону датчика, отклоняет поле магнитного потока и делает другой магнит более доминирующим, в результате чего якорь замыкает контакты и формирует сигнал.

Круглые модели

Круглые модели выключателя TopWorx GO Switch идеально подходят для использования в суровых и опасных условиях, где необходима высокая степень регулирования, а точность имеет ключевое значение. Внутренние магниты выровнены так, чтобы отталкивать друг друга и при этом удерживать контакты в одном смещенном положении. Металлическая или магнитная цель, попадающая в чувствительную область датчика, притягивает первичный внутренний магнит и преодолевает смещенное положение герметизированных контактов, замыкая их и формируя сигнал. Благодаря корпусу из нержавеющей стали, гибкому электрическому подключению, а также международным и региональным сертификатам круглые выключатели GO Switch превосходят индуктивные бесконтактные выключатели при использовании в самых сложных условиях применения.

Увеличенное расстояние, измеряемое датчиками

Во многих промышленных применениях небрежно закрепленные механизмы или ограниченность пространства не позволяют устанавливать бесконтактные или концевые выключатели в нормальных эксплуатационных пределах. Модели выключателей TopWorx GO Switch решают данную проблему благодаря дополнительным магнитам, которые могут увеличить измеряемое датчиком расстояние до 10 раз по сравнению со стандартной мишенью из сплавов на основе железа. Прочный корпус и сухой контакт этой модели выключателя мгновенного действия делают его идеальной заменой концевых выключателей в сложных механических применениях, включая применения в железнодорожных мостах, шлюзах и дамбах, а также тяжелой технике.

Варианты подключения

Существует несколько вариантов подключения выключателей TopWorx GO Switch, которые призваны упростить установку и техобслуживание. Наши выключатели можно последовательно или параллельно подключать к сети переменного или постоянного тока, нормально разомкнутым или замкнутым контактам, транзисторам типа NPN или PNP, а также выключатели могут быть оснащены клеммной колодкой, выводными проводами, различными кабелями, быстрорасчленяемыми разъемами, распределительными коробками и другими особенностями. 

Крепеж

Для выключателя TopWorx GO Switch компания Emerson предлагает широкий выбор стандартных монтажных кронштейнов с возможностью надежной установки без вмешательства в работу выключателя или другого оборудования. Кроме того, наши инженеры могут предоставить VIP-кронштейны для реализации индивидуальных монтажных решений, подходящих для нестандартных планировок и небольших пространств. Разработку таких решений можно осуществлять либо собственными силами,  либо с помощью сторонней компании, либо путем ассистирования заказчика в процессе разработки собственного конструкторского решения.

Панорамный вид на промышленное производство

Проконсультируйтесь со специалистом по TopWorx GO Switch

Нужна помощь в выборе подходящей модели выключателя GO Switch? Наши специалисты готовы помочь вам подобрать модель, которая будет соответствовать конкретными требованиями ваших применений и операций. 

Консультация специалиста
Please enable JavaScript to use this website.