ПТК Овация™
Надежная и инновационная платформа, разработанная для энергетики и водоснабжения, которая меняется вместе с развитием технологии для повышения надежности предприятия и оборудования.
Поддерживайте надежную работу системы с помощью экспертов Emerson, имеющих опыт поддержки всех типов и видов гидравлических регуляторов. Мы с гордостью обслуживаем более 1250 гидроэлектростанций по всему миру, предоставляя запасные части, такие как штырьки, рычаги, втулки и аналоговые модули управления, а также выполняем капитальный ремонт ГМП, синхронного генератора и ремонт масляного насоса регулятора.
Мы также поставляем ориентированные на заказчиков цифровые решения, в которых используются передовые алгоритмы регуляторов, системы управления, не зависящие от платформы, силовые гидравлические установки, синхронные генераторы, серводвигатели и многое другое.
Механические регуляторы имеют более длительный период между отказами, чем цифровые контроллеры. Поддерживайте функционирование устаревших устройств на уровне новых, обеспечивая точный контроль частоты, при поддержке проверенных экспертов Emerson по настройке, калибровке или капитальному ремонту вашей системы регулятора.
Наша опытная команда обеспечивает выездное обслуживание и обучение по работе с каждым типом и моделью регулятора. Мы предоставляем обширный ассортимент труднонаходимых новых и восстановленных деталей, чтобы ваше устройство быстро вернулось в строй и работало надежно.
Учитывая, что персонал гидроэлектростанции постоянно меняется, обучение работе с регуляторами важно как никогда, особенно для устаревших систем.
Мы предлагаем различные варианты обучения для удовлетворения ваших потребностей, включая обучение на месте, на предприятии или виртуальное обучение.
В отличие от занятий только по учебнику, мы предлагаем практические занятия с реальным действующим оборудованием, включая полные рабочие примеры регуляторов и насосов, а также множество уникальных и поучительных узлов в разрезе.
Чтобы продлить срок службы прежнего регулятора, Emerson предлагает полный комплект инженерных изделий, комплекты для модернизации регулятора и комплекты частичного обновления, включая следующие.
Комплексные гибкие цифровые регуляторы Emerson спроектированы с использованием выбранной вами платформы цифрового контроллера, запрограммированы с использованием наших проверенных алгоритмов и встроенных средств защиты и сконфигурированы с резервируемыми устройствами для сохранения скорости и положения. Наши специалисты работают с вашими сотрудниками, чтобы найти лучшее решение для ваших конкретных потребностей.
Ввод в эксплуатацию и испытания выполняются нашими специалистами по гидравлическим регуляторам. Системы поставляются с полными руководствами по эксплуатации и обучением персонала.
Иногда поддержка существующего регулятора производителя оборудования больше не осуществляется из-за требований перелицензирования, улучшений, ориентированных на рынок, или ограничений ресурсов. Эксперты компании Emerson работают с вашим персоналом, чтобы предоставить наилучшее решение вашей проблемы, которое может включать в себя новые системы цифрового регулятора.
Наши системы, спроектированные по требованию заказчика, построены на сфере стандартных промышленных систем управления и ПЛК и включают гидравлическую технологию, проверенные алгоритмы и особые требования к проекту.
Повышайте точность, надежность и производительность с помощью систем управления и SCADA, а также решений механизации.
Подходят для широкого спектра синхронных генераторов и возбудителей, приводимых в движение практически любым типом первичного привода.
Автоматизированная профилактическая диагностика регуляторов, насосов и другого вращающегося оборудования.
Защита от кибератак с помощью комплексных проактивных решений и услуг по обеспечению безопасности ИСУ/РСУ.