Система управления гидроэлектростанцией

Система управления гидроэлектростанцией

Системы управления гидроэлектростанциями, SCADA и механические решения для повышения точности, надежности и оптимизации электростанции.

Сокращение количества остановов и периода подготовки к запуску, а также эффективное распределение нагрузки

Гидроэлектростанции имеют длительные жизненные циклы, а некоторые объекты уже работают более 100 лет. Модернизированное решение управления может улучшить вашу способность распределять выработанное электричество, продлит срок службы вашей станции и повысит надежность и безостановочную работу вашей станции.

Благодаря встроенным программам, предназначенным для контроля работы турбины, водохранилища, для управления электроэнергией и защиты оборудования, система Ovation обеспечивает меньшее число остановов, более быстрый запуск и эффективную работу станции.

Read More...
Click to continue reading Сокращение количества остановов и периода подготовки к запуску, а также эффективное распределение нагрузки
Решения для систем управления гидроэлектростанцией

Решения для управления гидроэлектростанцией

Управление с помощью цифрового регулятора

Компания Emerson имеет обширный опыт работы с механическими системами, аналоговыми системами и модернизации с использованием цифрового регулятора Ovation, которые обеспечивают мгновенный и точный отклик на уставку электростанции в мегаваттах и колебания частоты.

Управление установкой

Ovation Unit Control — это самодокументируемое, основанное на последовательности IEC-61131 решение для управления с интерактивной диагностикой, обеспечивающее стабильные последовательности пуска и останова.

Контроль нагрузки на генератор

Решение для распределенного автоматического контроля нагрузки на генератор использует встроенные алгоритмы Ovation для данной отрасли, которые экономно распределяют потребление мощности между генераторными установками для более быстрого и точного отклика на изменения нагрузки.

Оптимизация электростанции и парка оборудования

Расширенные приложения Ovation для электростанций эффективно распределяют уставки нагрузки между доступными операционными установками или электростанциями, что позволяет экономически эффективно выполнять требования к генерируемой энергии с минимальным износом оборудования.

A platform-independent, ICS cybersecurity solution that helps DCS and SCADA system users in the power generation and water/wastewater industries secure their critical assets without process disruption, and meet regulatory requirements like NERC CIP. 

Ovation Excitation System - An Integrated Control and Protection Solution for Synchronous Generators

Автоматизированная диагностика вращающегося оборудования

Please enable JavaScript to use this website.