Цифровая экосистема Plantweb™ Digital Ecosystem
Портфель надежных, масштабируемых технологий, ПО и сервисов, предоставляющих сотрудникам производственную информацию, которая помогает добиться производительности высочайшего уровня.
Эффективный переход на цифровые технологии — это прежде всего результаты, и Plantweb может помочь достичь их. Портфель проверенных отраслевых решений Plantweb предназначен для обеспечения реального повышения показателей в области производства, надежности, безопасности и экологичности. Какая бы проблема ни встала на вашем пути, с ней помогут справиться решения Plantweb. Они легко интегрируются в ваш рабочий процесс, обеспечивают быструю окупаемость инвестиций и позволяют вам уверенно и быстро продвигаться по пути цифровой трансформации.
Большинство предприятий генерируют большие объемы данных, а мощные аналитические инструменты PlantWeb помогут правильно интерпретировать эти данные. Используя глубоко проработанные базы знаний, эти инструменты предоставляют информацию, которая позволяет принимать более эффективные решения об эксплуатации активов, о технологических процессах и изменениях на всем предприятии. Кроме того, они помогают развить мобильность, управляют направленными предупредительными сигналами и упрощают сложные рабочие процессы, предоставляя необходимую информацию в нужное время.
Платформа для мониторинга технологических показателей обеспечивает сбор и анализ данных, а также создание более эффективных рабочих процессов.
Предотвратите лишние затраты на обслуживание благодаря универсальному средству контроля за состоянием умных полевых устройств.
Перед тем как улучшать работу, вам необходимо точно знать, что происходит на вашем предприятии. Решения Plantweb Pervasive Sensing™ позволяют вам получать информацию о производстве в режиме реального времени за счет эффектиынх неинтрузивных измерений множества переменных технологического процесса и оборудования, которые оказывают прямое влияние на производительность. Эти решения задействуют как уже существующие технологии измерений, так и датчики новой разработки, и помогают обеспечить надежность, оптимизировать производство и повысить безопасность.
Обеспечение безопасности и эффективности работы персонала и подрядчиков с помощью беспроводного мониторинга положения в реальном времени.
В основе цифровизации лежит инфраструктура ваших данных. Помогая в идентификации данных и проектной организации; приеме, обработке и адаптации данных и безопасности и управлении данными, сервисы и технологии управления данными Emerson помогут вам упростить сложное. Независимо от того, разрабатываете вы стратегии реализации с использованием соответствующих сетевых архитектур и потоков данных или хотите безопасно централизовать ваши данные и подготовить их к использованию, компания Emerson обеспечит надежный фундамент для работы.
Определение, сбор и адаптация разнородных производственных данных на основе облачной технологии
Разработайте стратегию реализации проекта с низким уровнем риска для управления данными, которая отвечает потребностям вашего бизнеса.
Обеспечение безопасного и эффективного обмена данными между системными платформами.
Найдите верное решение вашей задачи
Расширенная аналитика, обеспечивающая эксплуатационную работоспособность и оптимальную производительность
Экспертные услуги сторонних исполнителей, которые осуществляют дистанционное наблюдение за оборудованием и технологическими процессами предприятия
Дистанционный мониторинг и управление полевым нефтегазовым оборудованием
Предписывающая аналитика вибрационных данных по беспроводной самоорганизующейся сети
Автоматизированная аналитика активов предприятия
Масштабируемое программное обеспечение для простой и точной оценки состояния машинного оборудования
Learn how to accelerate digital transformation across the enterprise with Emerson's Plantweb Optics Data Lake, an advanced data management solution that securely identifies, collects and contextualizes disparate data at scale using cloud technology.
Pipes are important assets that are essential to safety management within a facility. The problem is that these pipes are typically not monitored continuously. This makes it hard to know when loss of containment might occur, which could lead to fires and explosion or environmental damage. Discover how to cost-effectively monitor the thickness of pipes and get a picture of corrosion rate using IIoT and wireless technologies.