Цифровой двойник Ovation Digital
Высококачественный встроенный тренажер Emerson представляет собой цифрового двойника, который моделирует фактическое оборудование и процессы электростанции. Посмотрите, как эта технология помогла заказчику.
Решения Ovation™ по моделированию ТЭС помогают во время переходного периода с одной технологии на другую и улучшить работу посредством разработки, тестирования и тренинга.
Тренажеры Ovation можно адаптировать для решения эксплуатационных задач любого предприятия по производству электроэнергии, включая угольные ТЭС, парогазовые и газотурбинные установки или возобновляемые источники энергии. Применяя эмпирические модели, модели смешанной и высокой точности, тренажеры Ovation обеспечивают полный спектр решений, соответствующих вашим потребностям и бюджету.
Благодаря тренажерам вы можете получить уверенность в новых стратегиях управления, прежде чем внедрять их в распределенную систему управления электростанцией. Эта практика приводит к меньшему количеству неожиданных инцидентов на станции, позволяет избежать остановки производства, сокращает расходы на техническое обслуживание и обеспечивает повышенную безопасность работы и эксплуатационную готовность.
Являясь инструментальным приложением, тренажер обеспечивают реалистичную платформу для оценки модификаций оборудования установки до выполнения проекта. Благодаря возможности легко исследовать различные сценарии «что-если», инженеры могут лучше оценить влияние изменений установки до вклада инвестиций, тем самым снижая риски и улучшая результаты реализованных проектов.
Моделирование электростанции, которое полностью и без особых проблем интегрируется в платформу системы Ovation, устраняя сложность поддержки отдельной платформы для основных моделей.