Промышленные ПК
Прочные промышленные ПК Emerson обеспечивают безотказную работу и повышают производительность труда благодаря простой интеграции.
Работа через промышленный Интернет зависит от постоянной эффективности при работе оборудования при высоких температурах и в экстремальных условиях. Промышленные компьютеры Emerson сочетают в себе высокую производительность и устойчивость в суровых промышленных условиях. Эти бескулерные прочные машины с высоким сроком эксплуатации оснащены двух- или четырехъядерными процессорами и ударопрочными компонентами, которые продлевают срок службы изделия.
Промышленный ПК RXi2-EP IPC обеспечивает средние вычислительные возможности для запуска ЧМИ, статистического анализа и аналитики и предназначен для требовательных промышленных сред. Промышленный ПК RXi2-EP обеспечивает высокоэффективные вычисления для приложений с большими объемами данных, которые необходимо загружать, обрабатывать и хранить. Пять высокоскоростных гигабитных Ethernet-портов обеспечивают надежную связь для приложений, а новые порты USB 3.0 обеспечивают быструю передачу данных и повышенную безопасность.