Панельные ПК
Панельные ПК Emerson обеспечивают высокопроизводительные вычисления для экстремальных промышленных условий и температур.
Для достижения успеха в мире, где важен результат, нужно работать быстрее и эффективнее, и в то же время активнее используя данные. Чтобы помочь нашим клиентам, компания Emerson разработала специальные промышленные дисплеи. Наша стандартизованная линейка панельных ПК RXi включает в себя производительные и мощные вычислительные устройства с большим объемом памяти.
Сочетая модульность и гибкость для настройки продукта в соответствии с потребностями заказчика, портфель панельных ПК RXi также обладает высокой производительностью благодаря двухъядерному процессору 1,0 ГГц или четырехъядерному процессору 1,2 ГГц с доступной оперативной памятью DDR3 4 ГБ или 8 ГБ. Панельный ПК RXi готов удовлетворить потребности в программном обеспечении благодаря установленной стандартной ОС Windows 10 IOT Enterprise LTSB. Благодаря компактной конструкции, долговечности и мощности компьютер идеален для широкого спектра применений.