Movicon.NExT — Программное обеспечение систем SCADA
Повышайте производительность и эксплуатационные характеристики с помощью мощной технологии программного обеспечения для автоматизации
С каждым годом компаниям требуется гармоничная интеграция все более разнообразных систем и данных. Кроме того, неуклонно множатся киберугрозы, а число активов постоянно растет, как и география их размещения. В этих условиях внедрение решений Movicon ЧМИ/SCADA становится все более сложной задачей. На новой промышленной программной платформе Movicon от Emerson реализована система HMI/SCADA следующего поколения на основе легко масштабируемых модулей программного обеспечения, которое помогает пользователям оптимизировать работу предприятия, принимать более точные решения, эффективно выявлять, устранять и предупреждать проблемы.
Технология Movicon WebHMI от компании Emerson позволяет заказчикам быстро и эффективно проектировать HMI на основе веб-технологий с помощью интегрированного и гибкого инструмента. Комплексный инструмент создает проекты для развертывания непосредственно на подключенных веб-серверах. Он устанавливает новый стандарт в области HMI-визуализации и графических возможностей. Масштабируемое инструментальное ПО обеспечивает значительные эксплуатационные преимущества, разработанные для того, чтобы помочь вам сохранить гибкость и конкурентоспособность в эпоху Индустрии 4.0.
Что было бы, если бы вы могли определить слабые места вашей производственной системы до того, как они приведут к замедлению производства, и внедрить изменения, повышающие производительность и эффективность? Решение для обеспечения бережливого производства Pro.Lean соединяет завод с системами уровня управления, обеспечивая ключевые показатели производительности (KPI) в режиме реального времени, которые позволят вам установить общую эффективность оборудования (OEE), рассчитать время простоя оборудования, а также отслеживать и планировать производство. Pro.Lean помогает устранять пробелы между производственными процессами, управлением компанией и планированием.
С помощью системы управления энергопотреблением от Emerson вы можете собирать, отображать и анализировать данные о потреблении энергии для достижения постоянного повышения эффективности использования энергии. Pro.Energy позволяет производителям эффективно решать свои проблемы, связанные с потреблением энергии, и внедрять новые политики, направленные на повышение эффективности и быструю окупаемость инвестиций. Pro.Energy может использоваться во всех приложениях для измерения энергопотребления, сбора и анализа данных. Его можно использовать в качестве простой системы мониторинга или системы управления зданием (BMS) для контроля производственных площадок или инфраструктуры.
Movicon Connext от Emerson — это гораздо больше, чем обычный сервер OPC UA. Он предлагает расширенные инструменты, которые включают функции шлюза, сервера архивных данных, аварийных сигналов и состояния, промышленного Интернета вещей (IIoT) и резервирования. Connext предоставляет канал передачи данных, позволяющий любому полевому устройству обмениваться данными с системами SCADA/Plant Analytics/ERP или записывать информацию в любую базу данных или облако с протоколами IoT.
Movicon.NExT — это новейшая инновационная, масштабируемая и мощная система SCADA от Emerson для повышения эффективности производства и технологических процессов. Она является самой современной промышленной программной платформой на рынке и идеальным решением для ваших проектов IIoT и Индустрии 4.0.
0 0
read more1 0
read more1 0
read more