Промышленные устройства ввода/вывода
Промышленные устройства ввода/вывода Emerson обеспечивают гибкое и надежное решение для лучшего в своем классе подключения и непрерывного времени безотказной работы.
Модули промышленного ввода/вывода Emerson были разработаны для постоянной связи оборудования и людей с промышленной сетью, они позволяют операторам беспрепятственно взаимодействовать с любым контроллером через PROFINET для сбора данных и управления ими. Это гибкое, надежное решение позволяет проводить подробную настройку для конкретных применений и условий. Удаленный мониторинг и диагностика позволяют операторам быстро реагировать на сбои, что экономит время и деньги, превращая производство в действительно современное рабочее место.