Крупные контроллеры
Крупные контроллеры Emerson обеспечивают высокую производительность приложений и сокращают время простоя при компактном размещении.
Получите самые известные, отмеченные наградами и проверенные временем контроллеры. PACSystems компании Emerson решают сложные промышленные задачи с помощью решений для детерминированного управления, которые являются масштабируемыми, открытыми и совместимыми одновременно. Наш уникальный подход оптимизирует управление вашей системой и одновременно обеспечивает аналитику и машинное обучение на самом переднем крае. Улучшите производственные процессы и повысьте общую производительность, не жертвуя временем безотказной работы, безопасностью или связью.
Контроллер PACSystems RX3i обеспечивает основу для промышленного подключения к Интернету. Его мощная модульная программируемая конструкция предлагает универсальную среду разработки, а также возможность подключения, позволяющую получить представление о ваших машинах и системах. Вам также понравится высокая доступность, которая увеличивает время безотказной работы, высокая производительность, на которую вы можете положиться, и функциональная совместимость, которая продлевает жизненный цикл системы и снижает общие затраты на владение.