Решения для промышленных сетей и технологии ввода/вывода
Упрощенная сетевая коммуникация между контроллерами, клапанными системами и датчиками.
Компания Emerson предлагает широкий спектр электронных устройств и систем для промышленных сетей, отвечающих вашим потребностям. Мы предлагаем целый ряд протоколов, включая I/O-Link для пользовательской настройки интерфейсов. Требуется ли вам клапанная система с полным спектром функций ввода-вывода, независимая система без клапанов или клапанная система с прямым подключением к полевой шине без модулей ввода-вывода — у нас есть для вас подходящее решение.
Наши электронные и клапанные системы легко настраиваются в соответствии с вашими требованиями к модульности и автоматической конфигурации, что обеспечивает простоту их установки. Инновационный интегрированный графический дисплей электроники серий G3 и 580 обеспечивает простую диагностику и упрощенный ввод в эксплуатацию. Благодаря IIoT-функциям электроники Emerson и совместимости с OPC UA ваше оборудование будет соответствовать требованиям завтрашнего дня.
Серия G3 идеально подходит к любым узлам и участкам промышленных машин. Благодаря большому числу поддерживаемых протоколов, широкому спектру модулей ввода-вывода, большому числу вводов и выводов и концепции распределенной системы управления одна электронная система способна удовлетворить все индивидуальные требования.
Прочная конструкция металлической резьбы и уникальный графический дисплей, сборка, настройка и длительный срок эксплуатации в сочетании с нашими клапанными системами серии 500 обеспечивают высокую эффективность и перспективность предлагаемых технологий.
Расширенная электронная система (AES) интегрируется с совместимыми клапанными системами, например с современными системами серии AV, или может использоваться самостоятельно. Электроника AES имеет компактный формфактор и благодаря оптимизированным возможностям монтажа занимает минимальную площадь даже в подключенном состоянии. Объединительные панели с высоким быстродействием, встроенная функция интеграции с IIoT-сетями и множество специальных и оптимизированных модулей ввода/вывода (например, модуль измерения давления, модуль контроллера для замкнутых цепей, пневматические сервоприводы) помогут поддерживать актуальное техническое состояние вашего оборудования в течение многих лет.
Серия 580 — электронное решение для использования в промышленных сетях с интегрированным графическим дисплеем для удобства идентификации, настройки и диагностики. Возможность использования 128 катушек, большое количество поддерживаемых протоколов связи. Решение комплектуется на выбор модулем I/O-Link или CHARM платформы DeltaV, что обеспечивает компактность, эффективность и экономичность системы.
Модуль автоматического восстановления (ARM) для серии G3 защищает данные конфигурации в случае критических ошибок. Помимо этого, беспроводное исполнение модуля ARM позволяет упростить и обезопасить использование функций диагностики и мониторинга важнейших систем клапанов через Wi-Fi-соединение. Новая компактная конструкция с зажимами обеспечивает возможность модернизации установленной системы G3 в будущем.
Диагностика неисправностей и отслеживание версий также стали проще, поскольку нужная информация теперь выводится на интегрированный графический дисплей серии G3 в виде сообщений с простым текстом. Помимо этого, на дисплее отображаются данные о состоянии системы и аварийные сигналы, а оптимизированная навигация в режиме диагностики канала позволяет быстро и эффективно находить и исправлять ошибки. Устройство серии AES отправляет результаты диагностики зон модуля и клапана непосредственно на ПЛК. Светодиоды диагностики большого размера наглядно указывают на состояние системы даже при наличии плотной кабельной разводки датчиков. Возможности нашего веб-сервера позволяют получать огромный массив информации для диагностики и поддержки функций работы с узлами шин на базе G3 и AES Ethernet.
Устройства серии AES линейки AVENTICS имеют встроенные функции промышленного интернета вещей (IIoT). Используя соединение с OPC UA, они предоставляют пользователям доступ к актуальной информации о работе пневматических систем. AES непосредственно соединен с другими системами для получения полезных данных о расходе воздуха, давлении и жизненном цикле пневматических компонентов. Благодаря этим особенностям оборудование заказчика преобразуется в перспективное применение цифровых двойников.