Передовая технология мониторинга коррозии и эрозии
Узнайте больше о том, как системы Permasense постоянно отслеживают потери металла
Системы Rosemount - это стационарные решения мониторинга коррозии и эрозии, предназначенные для работы без обслуживания в течение многих лет даже в экстремальных условиях. Ультразвуковые датчики непрерывно измеряют толщину стенок и передают данные на шлюзы посредством беспроводной связи. Это позволяет отслеживать тренды коррозии/эрозии в реальном времени. Rosemount предлагает системы для компактных объектов, таких как нефтеперерабатывающие заводы и платформы, а также объектов с более обширной территорией, таких как эксплуатируемые месторождения.
Стационарное размещение датчиков позволяет значительно повысить качество измерения толщины стенок, исключив множество ошибок, связанных с контролем вручную. Частоту измерений любого из датчиков можно перепрограммировать в любой момент. При частоте измерения два раза в день скорость коррозии/эрозии может быть определена быстро и точно в пределах 0,1 мм/год.
Измерения в одной точке в течение нескольких месяцев подтверждают, что потери металла отсутствуют - нет ни коррозии, ни эрозии.
Если речь идет об удаленном расположении, таком как воздушный трубопровод, это означает, что дорогостоящий ручной осмотр не потребуется до следующего планового ТО. Если речь идет о месте, где риск коррозии не определен, это может свидетельствовать о возможном повышении общего кислотного числа
Датчики объединяются в ячеистую сеть, гарантируя, что каждый из них имеет несколько соединений и несколько путей для прохождения сигнала. Это дает ряд преимуществ: не требуется прямая видимость с каждой точки установки до шлюза; благодаря усилению радиосигналов между датчиками, контролируемые точки могут располагаться в сотнях метров от шлюза, а избыточные соединения обеспечивают надежность связи.
Шлюз подключается к сети передачи данных предприятия и преобразует поток данных в формат протокола TCP/IP для передачи их на сервер с установленным программным пакетом Permasense. Данные надежно хранятся в базе данных, их можно просмотреть с помощью Permasense Data Manager с любого ПК в той же клиентской сети или легко экспортировать из базы данных.