О технологии локального обнаружения газа
Понимание технологий локального обнаружения газов помогает правильно определить изделия, необходимые для контроля опасных газов.
Стационарные системы обнаружения газа используются для обнаружения утечек и непреднамеренного освобождения горючих и токсичных газов, зачастую в закрытых помещениях. Точечные детекторы газа и измерительные преобразователи надежно вмонтированы и соединены проводами для обеспечения защиты активов и людей, работающих в зонах, где потенциально возможно возникновение утечки газа. Они обычно передают информацию в системы высшего уровня, такие как ПЛК или РСУ, которые управляют системами предупредительных и аварийных сигналов в случае обнаружения утечек газа.
Зачем устанавливают датчики загазованности?
Безопасность - Для оповещения людей в зонах, в которых могут возникнуть опасные уровни токсического или горючего газа, в связи с чем необходимо принятие мер
Защита оборудования - Для останова процесса, когда уровень продуктов сгорания достигает уровня сигнализации во избежание взрывов и повреждения оборудования
Соответствие требованиям страхования - Страховые компании могут потребовать наличие детекторов для работы производства
Детекторы токсичных газов обнаруживают утечки токсичного газа и инициируют сигнал тревоги для оповещения или отключения оборудования, прежде чем атмосфера достигнет опасного уровня.
Измерения, наиболее часто используемые для определения концентрации токсических газов, в частях на миллион (ppm) и частях на миллиард (ppb).
Существует три причины взрыва:
Существует ограниченная полоса концентрации газа / воздуха, которая будет производить горючую смесь. Эта полоса является особой для каждого газа и пара и ограничена верхним уровнем, известным как верхний взрывоопасный предел (или ВВП) и нижний уровень, называемый нижним взрывоопасным пределом (НВП).
Для обеспечения защиты от возгорания, необходимо удалить как минимум один из этих трех потенциально опасных источников.
Рекомендации по документации и замене для продукции, снятой с производства