Об интегрированных измерительных системах

Об интегрированных измерительных системах

Сократите финансовые риски с помощью надежных законченных решений для коммерческого учета, повышающих точность измерения системы и обеспечивающих соответствие нормативным требованиям.

Система измерения жидкостей

Системы измерения под ключ

Интегрированная измерительная система точно учитывает количество газа или жидкости, передаваемых потребителю. Она измеряет объем или массовый расход продукта, контролирует свойства жидкости для приведения к стандартным условиям для выставления счетов и может включать анализаторы для подтверждения состава или качества продукта. Компьютер расхода позволяет записывать переданное количество жидкости, операционные события и аварийные сигналы. Стандартизованная система управления облегчает доступ к критическим данным для уменьшения количества простоев и снижения производительности.

Read More...
Click to continue reading Системы измерения под ключ

Об измерительных системах

Структура системы

Структура системы основана на промышленных и регулятивных нормах, а также зависит от измеряемой среды и обеспечивает точные и стабильные эксплуатационные показатели на протяжении жизненного цикла всей системы.

На суммарную погрешность измерений влияют все компоненты системы, текущие операции и события обслуживания. Проверка точности достигается путем регулярного сопоставления значений, измеренных при помощи прувера, эталонным расходомером или плановой поверкой расходомера на проливочном стенде. Погрешность системы должна поддерживаться в заданных пределах, которые определяются нормативными, отраслевыми и договорными руководящими принципами.

Контрольно-измерительные приборы

Расходомер - это ключевой измерительный прибор, который определяет непрерывный объемный или массовый расход продукта. Доступны различные технологии измерения. Окончательный выбор расходомера зависит от точности, воспроизводимости, устойчивости к свойствам жидкости и условий эксплуатации. Приборы для измерения давления, температур и плотности, а также анализаторы обеспечивают данные о свойствах жидкости для преобразования измеренных значений при эксплуатационных условиях в значение нетто в стандартных условиях. Значение нетто — основа для всех финансовых транзакций.
 

Проверка расходомеров

Каждый газовый расходомер можно откалибровать относительно контрольного / эталонного расходомера. При измерении жидких сред эталонный расходомер или стационарный /мобильный прувер отлично подходят для поверки/калибровки.  Прувер устанавливается в систему коммерческого учета для обеспечения максимально точного измерения.
В целом пруверы можно использовать для калибровки расходомеров типоразмером до DN 400.  Расходомеры для больших размеров труб необходимо отправлять в проливочную лабораторию, которая может обеспечить их поверку.

Контроль и управление данными

Вычислитель расхода является ядром систем измерения и считается кассовым аппаратом системы коммерческого учета. Используя входные сигналы из различных измерительных устройств, стратегически размещенных по системе, он вычисляет количество перекачанной жидкости или газа, используя ряд алгоритмов промышленного стандарта для вычисления расхода.

Вычислитель расхода также служит в качестве узла хранения и передачи критических данных и может поддерживать несколько расходомеров и поверочный расходомер.



Области применения

Интегрированные измерительные системы выполняют ряд комплексных требований к измерениям для операций загрузки/разгрузки большого объема, распределения нефтяных месторождений, целостности трубопровода (обнаружения утечек), периодических операций, баланса убытков/прибыли, материального баланса предприятия, коммерческого учета.
Дополнительные области применения, где интегрированная система помогает упростить операции, включают учет на плавучих системах добычи, хранения и отпуска нефти (FPSO), газоперерабатывающие заводы, газораспределительные станции, пограничные станции, трубопроводные соединения, трубопроводные терминалы, системы налива для танкеров и барж, НПЗ и нефтехимические заводы, а также электростанции, где измеряются жидкие виды топлива.

Ценность

Поскольку даже наименьший процент погрешности измерения может привести к значительному финансовому риску, правильно спроектированная интегрированная измерительная система оптимизирует производительность измерений благодаря умелой интеграции проверенных на практике технологий. Она значительно улучшает точность и надежность измерений для защиты крупных операций от финансового риска.
Стандартная или специально разработанная система также способствует постоянному соблюдению всех применимых отраслевых стандартов (например, ГОСТ, API, AGA, OIML и т. д.) и правил регионального правительства.

Инструменты измерения расхода

ПО для измерения газа и жидкости FlowCheck

Вычисление и проверка расхода углеводородных газов или жидкостей через счетчики и трубопоршневые поверочные установки.

ПО для подбора измерительного оборудования

Упростите подбор трубок Вентури для измерения расхода, измерительных диафрагм и сопел при помощи ПО Flowel.

ПО для расчетов природного газа FlareCheck

Легко оценивайте объемы факельного и вентилируемого природного газа, а также неучтенного топливного газа. 

Please enable JavaScript to use this website.