Системы контроля расхода
Узнайте больше об измерениях с помощью контроллеров расхода, обеспечивающих доступ к важной информации и облегчающих дистанционный мониторинг.
Сбор данных на базе вычислителей расхода представляет собой интегрированную систему, состоящую из аппаратных и программных компонентов, сконфигурированных для мониторинга и регулирования технологических процессов.
Система контролирует и измеряет расход сред через расходомерное оборудование и предоставляет доступ к данным, что позволяет операторам отслеживать условия процесса и отправлять управляющие команды на полевые устройства. Например, система имеет возможность быстро обнаруживать нестабильность измерений и предоставлять информацию о нарушениях технологического процесса для их быстрого разрешения.
Система управления, предназначенная для коммерческого учета, включает в себя логический контроллер и вычислитель расхода.
Теоретически, система предлагает несколько возможностей мониторинга расходомера, встроенное резервирование, а также способность интегрироваться с существующими РСУ-хостами, SCADA и другими системами управления от сторонних производителей.
Система диспетчерского управления позволяет отслеживать и контролировать множество параметров измерения. Она автоматизирует обработку данных, вычисление и онлайн-валидацию информации об измерении.
Система повышает эксплуатационную эффективность, позволяя операторам просматривать архивные тенденции измерения, а также аварийные сигналы процесса; введите данные характеристик для каждого счетчика; ввод данных лабораторного анализа для коррекции по мере необходимости; генерировать путевые листы и отчеты; и улучшить архивирование и связь данных в масштабах предприятия.
Система управления процессом сбора данных, предназначенная для коммерческого учета сред, снижает финансовый риск, обеспечивая большую точность и надежность измерений, а также постоянное соблюдение отраслевых стандартов.
Система также стандартизирует практики и снижает сложность для улучшения контроля над расходами, повышения производительности и оптимизации функций отчетности.
Система управления процессом сбора данных является идеальным решением для операции измерения расхода в больших объемах. Оффшорные производственные площадки и операторы трубопроводов, а также нефтеперерабатывающие заводы и химические заводы используют этот тип системы для обеспечения ответственности при передаче, транспортировке, погрузке и выгрузке барж, танкеров и вагонов.
Операторы трубопроводов также используют системы управления для улучшенного контроля над партиями и учета убытков/прибыли для максимизации пропускной способности трубопровода и его использования.
Вычисление и проверка расхода углеводородных газов или жидкостей через счетчики и трубопоршневые поверочные установки.
Упростите подбор трубок Вентури для измерения расхода, измерительных диафрагм и сопел при помощи ПО Flowel.
Легко оценивайте объемы факельного и вентилируемого природного газа, а также неучтенного топливного газа.