технологическая жидкость

Выявление изменений коррозии в режиме реального времени в рабочей среде

Традиционный мониторинг коррозии основан на датчиках, устанавливаемых в трубу или сосуд через устройство доступа. Области применения могут варьироваться, одной из наиболее распространенных является мониторинг и контроль эффективности ингибиторов коррозии в трубопроводах из углеродистой стали. 

Встроенная система контроля коррозии состоит из датчика или купона коррозии, проводного или беспроводного регистратора и узлов фитинга доступа. Для систем высокого давления компания Emerson предлагает гидравлические и механические решения. 

Read More...
Click to continue reading Выявление изменений коррозии в режиме реального времени в рабочей среде

Основные применения

Максимальное повышение производительности

Повысьте свою рентабельность, перерабатывая более дешевую сырую нефть и отслеживая повышенные коррозионные риски. Увеличьте время безотказной работы и улучшите график технического обслуживания, получая данные в реальном времени. Раннее предупреждение о возникновении коррозии и ввод реагентов позволяет контролировать и ослаблять течение коррозии.

Комбинация быстродействующих интрузивных датчиков с системами неинтрузивного контроля толщины стенок дает лучшее в своем классе решение для мониторинга общей и локальной коррозии.

Максимальное повышение производительности

Повышайте эксплуатационную безопасность, обнаруживая признаки коррозии заранее и предотвращая утечки. Повышайте эксплуатационную готовность благодаря мониторингу и возможности снижения коррозии посредством ввода реагентов. Увеличение времени безотказной работы благодаря более качественному плановому обслуживанию и продлевайте срок службы оборудования за счет сокращения коррозии. 

Для данного применения рекомендуется использовать регистраторы коррозии (проводные или беспроводные) с датчиками электрического сопротивления или сопротивления линейной поляризации.

Мониторинг коррозии плавучих нефтекомплексов и судов

Обеспечение успеха проекта и оптимизация производительности в течение срока службы вашей платформы

Emerson предоставляет технологии, сервис и знания, необходимые для безопасной оптимизации операций и увеличения производства при максимально эффективном использовании ресурсов плавучих нефтекомплексов. 

Предлагаемое оборудование для мониторинга коррозии плавучих нефтекомплексов включает купоны, датчики электрического сопротивления и сопротивления линейной поляризации

Максимальное повышение производительности

Повышайте эксплуатационную безопасность, обнаруживая признаки коррозии заранее и предотвращая утечки. Повышайте эффективность благодаря мониторингу и снижению коррозии посредством очистки труб и ввода реагентов. Увеличение времени безотказной работы, более качественное плановое обслуживание и продление срока службы оборудования за счет сокращения коррозии. 

Для данного применения рекомендуется использовать регистраторы коррозии (проводные, беспроводные или автономные) с датчиками электрического сопротивления.

Примеры применения

Mike Boudreaux explains how the PlantwebTM Insight Inline Corrosion application helps customers solve challenges, like monitoring the corrosivity of their fluids.

Mitigate the effects of corrosion and erosion with Emerson's full range of complementary, best-in-class monitoring technologies that adapt to various applications in your plant

Your corrosion and erosion challenges are specific to your plant and industry. At Emerson we have the expertise and technologies to help you detect both the risks and the impact of erosion and corrosion in your facility.

Инструменты

Please enable JavaScript to use this website.