IND-RMT-2120-level-tanks-H003

About Point Level Detection

Point level detection devices from Emerson™ are ideal for high and low alarms, overfill prevention, pump control and to detect the level at a specific point in your tank.

ind-2120

Предотвращение переполнения и лучшее понимание техпроцесса с сигнализацией уровня

Нормы охраны окружающей среды и техники безопасности все в большей степени определяют мониторинг всех резервуаров и емкостей, и существует постоянное стремление минимизировать эксплуатационные расходы.

Сигнализаторы уровня обеспечивают простую технологию с низкими требованиями к техобслуживанию для сигнализации присутствия жидкостей или сыпучих веществ. Их обычно устанавливают для сигнализации по высокому уровню для предотвращения переливов и по низкому уровню для обнаружения опорожнения трубы или резервуара, и они могут использоваться в дополнение к другим измерительным приборам.

Компания Emerson™ предлагает широкий спектр сигнализаторов уровня с детекторами следующего типа: вибрационная вилка, поворотная лопатка, вибрационный стержень и емкостный зонд, подходящие для всех применений.

Read More...
Click to continue reading Предотвращение переполнения и лучшее понимание техпроцесса с сигнализацией уровня

Принцип работы

В Rosemount 2100 используется технология вибрационной вилки. Разработанный на основе принципа камертона, прибор состоит из двухлучевой вилки, которая вибрирует со своей собственной частотой. Частота колебаний изменяется в зависимости от среды, в которую она погружена. В воздушной атмосфере вилка вибрирует с собственной частотой. Когда жидкость покрывает вилку, частота падает.

Изменения частоты постоянно контролируются электроникой реле, которые затем вносят измнение в состояние выхода, чтобы управлять аварийными сигналами, насосом или клапаном.

Сигнализаторы уровня сыпучих материалов выполняются по нескольким технологиям, которые не требуют технического обслуживания и подходят для обнаружения полного, требуемого или порожнего состояния для всех сыпучих веществ и любых емкостей.

Они просты в использовании и установке, прочны и надежны, нечувствительны к пыли, электрическому заряду, адгезии и выдерживают экстремальные условия, такие как высокие температуры, давление, механические нагрузки и растягивающие усилия.​

Для безопасности техпроцесса несколько устройств можно установить в вертикальном, горизонтальном или наклонном положении.

IND-RMT-Wireless-tanks

Reduce Risk of Overfill With Wireless Technology

Read how the latest wireless technology from Emerson helps operators to maximize capacity and reduce the risk of overfill

Подробнее
Please enable JavaScript to use this website.