HERO-prod-rmt-ps2160_wireless_level-banner

О беспроводном сигнализаторе уровня 2160

Добавьте новые точки мониторинга в ранее недоступных местах благодаря Rosemount 2160.

prod-rmt-ps2160_wireless_level-c10

Беспроводная связь выводит качество решения задачи контроля переполнения резервуаров на новый уровень

Если вы ищете решения по контролю переполнения, управлению насосами или просто для мониторинга предельного уровня в труднодоступных местах, выходом будет первый в отрасли беспроводной сигнализатор уровня с вибрационной вилкой, поддерживающий протокол  WirelessHART® ,- Rosemount 2160.

Обеспечивая мониторинг уровня в местах, ранее недоступных или слишком дорогостоящих для проводных устройств, Rosemount 2160 сочетает в себе опыт в области интеллектуальных устройств EmersonTM  и технологию вибрационных вилок. Он имеет все функции проводных реле уровня и обеспечивает простоту установки.


Read More...
Click to continue reading Беспроводная связь выводит качество решения задачи контроля переполнения резервуаров на новый уровень

Принцип работы

В беспроводных сигнализаторах уровня Rosemount 2160 используется технология вибрационной вилки. Детекторы с вибрационной вилкой разработаны на основании принципа камертона, состоящего из двухлучевой вилки, которая вибрирует со своей собственной частотой, возбуждаемой пьезоэлектрическим кристаллом. Частота колебаний вибрационной вилки изменяется в зависимости от среды, в которую она погружена. В воздушной атмосфере вилка вибрирует с собственной частотой. Когда жидкость покрывает вилку, частота падает. 

Изменения частоты постоянно контролируются электроникой реле, которые затем вносят измнение в состояние выхода, чтобы управлять аварийными сигналами, насосом или клапаном. Частота выбирается таким образом, чтобы избежать взаимодействия с обычной вибрацией установки, которая может вызвать ложное срабатывание.

Беспроводные средства коммуникации используются уже долгое время, а в последние годы эта технология успешно внедрилась в перерабатывающую промышленность. Использование беспроводных технологий обеспечивает своевременное получение информации, необходимой пользователям. Наши продукты, входящие в состав беспроводной полевой сети, основаны на стандарте WirelessHART™, разработанном фондом HART Communications Foundation. Беспроводная сеть Emerson™ является самоорганизующейся сетью; беспроводные полевые приборы отправляют данные на шлюз, напрямую или через какое-либо беспроводное устройство в сети. Для обеспечения оптимальной связи и устойчивой надежности сети даже при наличии препятствий предусмотрены управление и анализ нескольких каналов связи параллельно.

Беспроводная сеть Emerson™ разработана с учетом требований кибербезопасности. Помехи от других источников радиоизлучения, электромагнитного излучения и WiFi исключаются благодаря синхронизированному во времени переключению каналов и передаче широкополосных сигналов по методу прямой последовательности (DSSS). Надежность и безопасность передачи данных с гарантией того, что данные будут приняты исключительно шлюзом, обеспечиваются шифрованием, проверкой подлинности промышленного стандарта с использованием многоуровневой защиты, проверкой полномочий, защитой от помех и управлением ключами защиты. 

Протокол передачи данных WirelessHART включает в себя встроенную защиту, которую нельзя отключить, использование шифрования по стандарту AES-128, а также функции, которые позволяют конечному устройству расшифровать и обработать полученные данные.

Вам требуется длительный срок службы модуля питания в сочетании с надежными измерениями в труднодоступных местах. В Rosemount 2160 используется сменный, искробезопасный литий-тионилхлоридный модуль питания в корпусе PBT. Аккумулятор может работать до десяти лет со скоростью обновления раз в минуту при температуре 21°C (70°F) , а также данными маршрутизации для трех дополнительных сетевых устройств. Для расчета срока службы батареи при ваших условиях, используйте Калькулятор срока службы модуля питания ниже.

Калькулятор срока службы модуля питания

С Rosemount 2160 вы можете автоматизировать измерения уровня и быстро и экономично повысить безопасность и эффективность даже на судах и в местах, которые были ранее недоступны или не было возможности для автоматизации.

Rosemount 2160 оснащен улучшенными средствами диагностики, а также является беспроводным устройством. Функция WirelessHART дает вам доступ к значительно большему объему данных в сравнении с традиционным реле уровня.

Беспрерывная диагностика работоспособности прибора проверяет состояние вилки и сенсора, обнаруживая внутренние или внешние повреждения, а также разрывы внутренней проводки. Данные диагностики можно просматривать непосредственно на месте или удаленно с помощью беспроводной сети.

Конструкция вилки с быстрым стеканием отводит жидкость от наконечников, позволяя сигнализатору Rosemount 2160 быстро реагировать и практически снижать риск ложного переключения с помощью функции регулируемого времени задержки.

Справочная информация: Rosemount® 2160

prod-rmt-ps2160_wireless_level-c007

Преимущества применения беспроводных технологий для мониторинга уровня среды

Ознакомьтесь, как преимущества беспроводных технологий были применены для контроля уровня в устьях скважин и сепараторах, были уменьшены затраты на техническое обслуживание и повышен уровень безопасности.

Подробнее
Please enable JavaScript to use this website.