Многофазные измерения с Micro Motion
Узнайте больше о своем техпроцессе
Диагностика Advanced Phase Measurement Micro Motion специально разработана для обеспечения точных измерений в сложных процессах и многофазных средах. Продвинутое программное обеспечение повышает точность во многих многофазных применениях, таких как прямое измерение в устье скважины и измерение концентрации крахмала.
Алгоритм Advanced Phase Measurement адаптируется к переменчивым условиям процесса путем использования соответствующего алгоритма для определения присутствия вовлеченного газа в процессе. При наличии газа диагностика автоматически корректирует измерение массового и объемного расхода на основании ранее измеренных величин без газа.
Advanced Phase Measurement точно измеряет расход жидкости или газа в многофазных условиях, обеспечивая непрерывные данные в режиме реального времени с точностью +/-3% при наличии вовлеченного газа до 15%. ПО помогает улучшить точность измерения в сложных многофазных средах, таких как прямое измерение в скважине и чистой нефти в сепараторе на нефтяном месторождении, а также концентрации крахмала на заводах по производству пищевых продуктов.
Новая функция преобразователя модели 5700 Advanced Phase Measurement обеспечивает превосходные измерения расхода и плотности в условиях многофазной среды. Используйте таблицу совместимости сенсора/электронного преобразователя, чтобы определить наилучшее решение для применений: использование в опасных зонах, сбор данных диагностики или соответствие требованиям региональных регулирующих органов. APM доступно только на электронном преобразователе 5700 и совместимо со всеми моделями Elite и серией F.