О возможностях расширенной диагностики в средствах измерений температуры
Обеспечивает качество и точность измерения температуры, одновременно повышая информативность мониторинга технологического процесса.
Повысьте качество и точность измерений температуры с помощью расширенной диагностики средств измерений температуры. Эта диагностика непрерывно наблюдает за технологическим процессом, чтобы идентифицировать, сообщать и устранять последствия влияния неблагоприятных условий окружающей среды, сбоев работы сенсора или износа компонентов. Благодаря этой возможности вы можете предупредительно защищать свои активы, оптимизировать свои процессы и повысить безопасность для работников, объекта и окружающей среды.
Снижение нарушения управления технологическим процессом при помощи функции Hot Backup™, расширенной функции диагностики, которая предотвращает выход из строя основного сенсора. Непредвиденный сбой при измерении температуры может поставить под угрозу безопасность или окружающую среду, нарушить нормативные требования или вызвать останов технологического процесса. Благодаря Hot Backup измерительный преобразователь автоматически отправляет сигнал о необходимости технического обслуживания в процессе сбоя первичного сенсора и переключает выходной сигнал на вспомогательный датчик, при этом сигнал от измерительного прибора не прерывается.
Диагностика износа термогильзы позволяет вам беспрерывно оценивать состояние контура термогильзы. Контуры термогильз зачастую устанавливают в процессах с высокими температурами, где остановы являются дорогостоящими и могут быть спровоцированы истончением кабеля, износом или коррозией датчика. Диагностика износа термопары отслеживает сопротивление контура термогильзы, обнаруживает изношенные датчики до сбоя и обеспечивает сигналы предупреждения при превышении предела сопротивления.
Расширенные возможности диагностики включают возможности диагностики обрыва или короткого замыкания датчика. Эта функция уведомляет вас об отказах датчика, причинами которых являются обрыв или короткое замыкание. Эти неисправности могут быть вызваны ударом, вибрацией, коррозией, истончением кабеля, изломом кабеля или загрязнением. Диагностика обрыва/короткого замыкания датчика распознает сбой датчика и генерирует аварийный сигнал для предупреждения о потребности в техническом обслуживании для обеспечения точности измерения и работоспособности прибора.
Если вы не можете определить, является ли аномальное показание температуры фактическим процессом или просто связано с неисправным сенсором, вы теряете время, пытаясь решить проблему, и рискуете получать остановки своего процесса чаще, чем вам это нужно. Благодаря диагностике валидации измерений вы можете отличить действительные данные измерений от ложных показаний, поэтому вы можете быть уверены, что контролируете свой процесс с использованием только достоверных данных и предотвращаете ошибочные показания из-за ненужного простоя.
Поддерживайте целостность измерений с помощью сигнализации дрейфа сенсора, который обнаруживает состояние деградирующих сенсоров на измерительном преобразователе, установленном с двумя сенсорами. При деградации сенсора температура может отклоняться от фактического значения. Эта диагностика непрерывно контролирует показания двух сенсоров, и когда разница в показаниях между двумя сенсорами превышает заданный пользователем предел, измерительный преобразователь посылает вам предупреждение, указывающее на состояние деградирующего датчика.
Простота устранения неполадок благодаря журналу диагностики, архиву сигналов тревоги устройства. Эта функция поддерживает идентификацию тревоги или предупреждения, даже когда сигнал датчика температуры быстро исчезает. Диагностический журнал регистрирует, какие тревоги и предупреждения произошли с момента последнего сброса устройства, и обеспечивает доступ к информации о сигналах тревоги, независимо от того, насколько они были кратковременны, предоставляя вам дополнительную информацию о состоянии устройства и упрощая обслуживание.
Поддерживайте нормальное протекание вашего процесса благодаря удерживанию открытого состояния первичного преобразователя, средства диагностики, которое предотвращает нарушения контроля технологического процесса вследствие ложных событий обрыва датчика. Значительные скачки напряжения, такие как молния или электростатический разряд, могут спровоцировать ложный аварийный сигнал обрыва датчика. При наличии диагностической функции измерительный преобразователь выжидает несколько обновлений состояния, чтобы определить, действительно ли произошел обрыв датчика, и только потом подает аварийный сигнал
Расширенная диагностика включает настраиваемые технологические сигналы предупреждения, эта функция позволяет вам установить пользовательские уровни сигнализации, основанные на конкретном процессе и требованиях к применению. Эти аварийные сигналы уведомляют вас, когда процессы меняются сверх уникальных или критичных значений уставки. Посредством настройки сигналов эта диагностика повышает универсальность и возможность мониторинга активности процесса, обеспечивая точность и эффективность.
Функция отслеживания минимума/максимума используется для мониторинга экстремальных значений температуры или устранения качественных недостатков Эта функция обеспечивает доступ к записям экстремумов температуры (например, температуры окружающей среды), а также проверяет, что температура установки не превышала рекомендованные эксплуатационные пределы. Для повышенной защиты процесса функция отслеживания минимума/максимума проверяет проблемы по качеству выходного сигнала для подтверждения того, что оптимальная температура находится в пределах нормы.
Предотвратите влияние индуцированного напряжения на точность измерения с помощью функции компенсации ЭДС. В контурах измерения температуры с использованием терморезисторов на проводах сенсора могут возникать небольшие индуцированные напряжения, называемые ЭДС, которые повышают действительное сопротивление и приводят к получению ложных показаний температуры. Диагностика компенсации ЭДС обнаруживает и устраняет ложное напряжение, причиной которого являются внешние факторы, такие как электромоторы, калибровочные устройства, клеммы, поврежденные коррозией или поврежденная проводка сенсоров.
Входной фильтр для защиты от помех предотвращает влияние нерегулярных состояний датчика на точность показаний. Первичный преобразователь температуры, подвергающийся сильному воздействию вибрации или шумов, может в результате такого воздействия регистрировать ложные резкие возрастания температуры. Фильтр распознает и отклоняет эти неправильные, прерывистые показания температуры и отфильтровывает неправильные температурные пики, чтобы помочь ограничить перебои в управлении процессом.
Фильтр линейного напряжения защищает процесс измерения температуры от влияния переменного напряжения. Датчики температуры могут легко воспринимать шум от источника переменного напряжения с частотой 50 Гц или 60 Гц, и измерительный преобразователь может интерпретировать это напряжение как часть измерения, делая неправильное считывание температуры. Фильтр линейного напряжения выявляет помехи со стороны переменного напряжения и отфильтровывает шум, обеспечивая более точные показания