ПО Rosemount™ Thermowell Design Accelerator
Сократите время, затрачиваемое на проектирования защитной гильзы с 50 часов до 15 минут. Это быстро и бесплатно
В среднем инженеры тратят 50 часов на расчет защитных гильз для проекта. При использовании традиционных эмпирических методов зачастую требуется 3–4 повторных вычисления для каждой из позиций измерения для соответствия стандартам ASME.
ПО Rosemount Thermowell Design Accelerator — это бесплатный онлайн инструмент для расчета защитных гильз, который позволяет выполнять расчеты защитных гильз на 90 % быстрее и сокращает время, затрачиваемое на проектирование до 15 минут. Этот интуитивно понятный инструмент упростит реализацию сложных проектов и сэкономит рабочее время и ресурсы. При вычислениях используются критерии ASME PTC-19.3 TW для получения безопасных результатов с целью защиты людей и техпроцессов, которыми люди управляют.
Зарегистрируйтесь для получения учетной записи MyEmerson или щелкните кнопку Расчет для начала работы.
Для выполнения расчетов с помощью ПО Accelerator можно выбрать один из следующих вариантов:
Все выполняемые расчеты соответствуют стандарту ASME PTC 19.3-TW.
Если ПО Accelerator не может найти приемлемую конструкцию защитной гильзы, оно порекомендует альтернативные технологии, предложив либо защитную гильзу Rosemount Twisted Square™, либо технологию Rosemount X-well™, гарантируя, что вы получите безопасное и надежное решение.
Подробнее о .
Подробнее о технологии Rosemount X-well™
После того, как все защитные гильзы будут подобраны, а расчеты будут завершены, ПО Accelerator предоставит вам действительные модели датчиков Rosemount и защитных гильз. Это поможет вам двигаться вперед, используя безошибочные конструкции, и позволяет избежать сложностей при создании собственных моделей изделий из каталогов или листов технических данных. Также вы получите подробные отчеты о расчетах, которые показывают, насколько хорошо ваши защитные гильзы были оптимизированы для соответствия условиям технологических процессов.
Эта функция позволяет стандартизировать модели защитных гильз, уменьшая количество уникальных моделей защитных гильз в ваших запасах на 65 % и уменьшая количество проектных чертежей для защитных гильз и датчиков.
Процесс прост. После того, как ПО Accelerator завершит расчеты защитных гильз, выберите защитные гильзы, которые вы хотите оптимизировать. После этого Accelerator объединяет модели в группу конфигураций, у которых один и тот же размер трубы, тип монтажа защитной гильзы и материал защитной гильзы. При необходимости вы можете внести изменения, а затем Accelerator выполнит оптимизацию.
Вы можете узнать больше об процессе оптимизации запасов после просмотра этого видео.
Температура является наиболее часто измеряющимся параметром в различных отраслях промышленности. Даже незначительная неточность измерения может оказать отрицательное влияние на КПД, потребление энергии, качество продукции и безопасность.
Стандарт ASME представляет 4 количественных критерия для эффективного и безопасного проектирования — предельные значения частоты, динамического напряжения, статического напряжения и гидростатического давления.
Программное обеспечение Rosemount Thermowell Design Accelerator компании Emerson соответствует стандарту PTC 19.3 TW и продолжает служить проектировщикам с тех пор, как основатели ASME начали свою деятельность более столетия назад.