Линейка продуктов Eaton MTL для работы в суровых и опасных условиях
«Золотой» участник программы DeltaV™️ Alliance
Продукция MTL компании Eaton предназначена для контроля, эксплуатации и защиты ресурсов в зонах с суровыми и опасными условиями. Устройства MTL для подключения к промышленным сетям, для обеспечения ЧМИ и визуализации, а также изделия для защиты от перенапряжений используются в проектах Emerson по всему миру. Они помогают улучшать эксплуатационные характеристики и безопасность промышленных систем.
Менеджеры по продуктам в Eaton обладают солидным опытом, всегда готовы помочь команде Emerson и поддержать ее по любым вопросам технического обучения и образования, пред- и постпродажной деятельности. Они гордятся тем, что обеспечивают производство продукции, отличающейся наивысшим качеством, надежностью, безопасностью и разумной стоимостью.
Компания Eaton является признанным мировым лидером среди производителей изделий для систем связи. Она обладает заслуженной репутацией благодаря своей инновационной и высоконадежной продукции, а также технической поддержке международного уровня, охватывающей весь ассортимент изделий MTL.
В семействе устройств MTL имеются решения, которые позволяют обеспечить искробезопасность систем, предусматривают подключение по стандартам Fieldbus и HART, а также могут работать где угодно: как в опасных зонах, так и при нормальных условиях.
При разработке всего ассортимента продукции Eaton, в состав которого входят решения MTL GECMA и AZONIX, использовался более чем 25-летний опыт в проектировании и производстве ЧМИ, предназначенных для работы в агрессивных, опасных зонах и в условиях промышленного производства.
В широкий ассортимент платформ входят рабочие станции и системы сбора данных с повышенной прочностью, способные работать в широком диапазоне температур. Они отличаются гибкой модульной структурой и могут использоваться в самых суровых условиях. Даже эксплуатация в экстремальных температурных условиях не приведет к потере функциональности этого оборудования.
Компания Eaton занимается поставками широкого ассортимента устройств MTL для защиты от перенапряжений, которые можно использовать на линиях электропитания, в контурах управления технологическими процессами, в сетях связи и компьютерных сетях, системах телекоммуникации, беспроводных и радиосетях.
При правильном применении устройства MTL для защиты от перенапряжений помогут снизить количество отказов оборудования и повысить его техническую готовность. Это позволит ремонтным бригадам сосредоточиться на плановом техническом обслуживании и ремонтах. Прямое снижение издержек достигается за счет сокращения преждевременных отказов и устранения полных отказов систем, которые приводят к простоям технологических установок.