Hirschmann
"Платиновый" участник Альянса по DeltaV™️
Belden обеспечивает лучшие в своем классе решения для передачи сигналов, которые обеспечивают необходимое количество времени безотказной работы в критически важных сферах. Зная опыт компании Belden на вертикальном рынке (предложение продукции для технологического, цифрового, транспортировочного и энергетического сектора), заказчики полагаются на ее продукцию когда необходимо работать даже в самых тяжелых условиях.
Ethernet-коммутаторы SPIDER I и II способны надежно передавать большие объемы данных на любом расстоянии. Для устройств повышенной прочности гарантируется исправность и простота запуска.
Неуправляемые Ethernet-коммутаторы RS20 OpenRail созданы и оптимизированы для обеспечения быстрого подключения в промышленных приложениях. Эти коммутаторы обеспечивают в одном комплекте идеальную комбинацию гибкости, потребляемой мощности и ценности — высочайшая производительность в сети Ethernet любого типа.