Phoenix Contact, платиновый участник альянса DeltaV™️
Phoenix Contact поддерживает программу DeltaV™ Alliance Product Program решениями по автоматизации и компонентами для распределенных систем управления.
Компания Phoenix Contact в сотрудничестве с альянсом Emerson разрабатывает решения на рынке автоматизации технологических процессов более 35 лет. Мы предлагаем масштабируемые решения и компоненты, которые обеспечивают искробезопасную эксплуатацию, обеспечивают резервирование питания и защищенные точки удаленного доступа, а также интеллектуальную сетевую инфраструктуру.
В дополнение к стандартному портфолио компания Phoenix Contact продолжает разрабатывать продукты, соответствующие требованиям заказчиков, для поддержки приложений DeltaV. Наш опыт в технологиях подключения, интерфейса и управления позволяет нам быть партнером, на которого вы можете положиться.
Phoenix Contact специализируется на технологии подключения и может предложить лучшие в отрасли решения для передачи сигналов от платформы управления к полевым устройствам. Наш ассортимент проходных клеммных колодок для блоков ввода/вывода и предохранителей, устанавливаемых внутри шкафа управления, рассчитан специально для опасных зон.
Пространство в шкафу управления является ценным. Наши кабели для контроллеров Emerson обеспечивают высокоскоростное размещение вашей системы DeltaV. Мы создаем индивидуальные решения, чтобы упростить расширение или модернизацию системы в будущем и минимизировать время простоя.
Компания Phoenix Contact предлагает решения для надежного функционирования систем. В непрерывном производстве перебои в подаче электроэнергии недопустимы. Устройства защиты от перенапряжения оберегают систему от повреждающих переходных состояний и превышений напряжения. Источники питания, ИБП и резервное питание от батарей обеспечивают надежную и безотказную подачу электроэнергии. Автоматические выключатели защищают от перегрузки по току, выводя неисправные цепи для поддержания целостности системы. Электропитание и защита систем управления теперь осуществляются легко и просто.
В современном мире большие объемы данных увеличивают сетевой трафик, уязвимости и риски — как внутренние, так и внешние. Надежная инфраструктура начинается с выбора правильных сетевых коммутаторов, сотовых и беспроводных радиоустройств, а также средств обеспечения безопасности. Идеальная концепция включает в себя компоненты для защиты сети от отказов автоматизированной системы и дорогостоящих простоев с целью обеспечения надежной связи, безопасного удаленного доступа и предотвращения обрывов сети. Опыт Phoenix Contact охватывает передачу данных по сети через Modbus, PROFIBUS, HART, FOUNDATION Fieldbus и EtherNet/IP.