Система обнаружения пыжей Roxar™ PDS PIG
Необязательный блок, обнаруживающий все типы PIG и подтверждающий удаление мусора в операциях очистки
Roxar PDS – это неинтрузивный и не требующий механических изменений инструмент управления целостностью трубопровода (PIM). Устройство обнаруживает все типы скребков, такие как чистящие или дозирующие пыжи, и позволяет операторам понять производительность их работы. Датчик компактен, имеет небольшой вес и может предоставлять данные непосредственно в системы РСУ или SCADA.
Система Roxar PDS состоит из следующих частей:
Данные от акустических датчиков могут быть отправлены в системы РСУ или SCADA даже без ПК, непосредственно из вычислительного интерфейсного блока (CIU) с помощью цифрового или аналогового ввода-вывода. Другой способ настройки конфигурации, и извлечения/анализа информации с датчиков заключается в использовании сервисного программного обеспечения Roxar, входящего в комплект поставки каждого датчика прохождения скребка Roxar. Программное обеспечение CIU – это файл с расширением .exe, который устанавливает прямое соединение CIU с компьютером на базе Windows.
Вычислительный интерфейсный блок (CIU) – это модуль обработки данных от акустического датчика. Он получает информацию от датчика и выводит значения в технических единицах.
CIU имеет несколько вариантов как цифровых, так и аналоговых интерфейсов связи. На каждом CIU размещены по 8 светодиодных индикаторов, показывающих текущее рабочее состояние блока.
Брошюра: Датчик песка и прохождения скребка Roxar