Оборудование для работы при низких температурах

Оборудование для работы при низких температурах

Низкотемпературное оборудование показывает высокую эффективность и надежность при эксплуатации в экстремальных условиях, удовлетворяя самым высоким отраслевым требованиям.

Оборудование ASCO для низких температур

Надежная технология для критически важных систем, работающих в суровых условиях

Соленоидные клапаны и клапаны с пневматическим управлением Emerson низкотемпературного исполнения надежно работают в самых сложных условиях. Тщательно подобранные материалы и специализированные конструкции решают проблемы усадки, прикипания и другие.

Emerson поставляет тщательно протестированное, сертифицированное оборудование, предназначенное для работы при температурах от -40 и от -60 °C. Клапаны сертифицированы CSA, UL, FM, одобрены другими международными организациями и разработаны с требуемыми режимами защиты для использования в безопасных и опасных зонах.

Read More...
Click to continue reading Надежная технология для критически важных систем, работающих в суровых условиях

Принцип работы

Соленоидные клапаны с высокой пропускной способностью

Клапаны серии 362/562 обеспечивают оптимальную эффективность при низких температурах. Продуманный подбор материалов и тщательные испытания гарантируют, что эластомеры сохранят гибкость и не подвергнутся типичной при низких температурах усадке. 
Высокотехнологичная конструкция серий 381 и 327 обеспечивает эффективность работы при температурах до -60 °C. Материалы конструкции позволяют использовать оборудование в чрезвычайно суровых и коррозионных средах, свойственных для морских и прибрежных нефтяных платформ.

Электрогидравлический привод Hydramotor®

Надежный контроль газа в магистрали имеет решающее значение для безопасности операций. В условиях низких температур вам нужен надежный электрогидравлический привод. Наши стандартные низкотемпературные решения поддерживают рабочие условия клапана и привода до -40 °C У нас также есть клапаны в исполнениях, которые обеспечивают надежную работу при температуре окружающей среды до -50 °C.

Отсечные клапаны для газа

Безопасность имеет решающее значение в опасных условиях. Наши газовые запорные клапаны для работы при низких температурах проходят всесторонние испытания, чтобы гарантировать при необходимости возможность использования этого ключевого компонента в критически важной инфраструктуре. Мы являемся частью программы UL Client Data Program и разрабатываем продукцию, которая входит в тщательно протестированные и сертифицированные решения для работы при низких температурах. Наша линейка изделий для работы при низких температурах соответствует официальным требованиям к клапанам, используемым для безопасной отсечки и опасных зон.

Клапаны низкого энергопотребления (технология Peak & Hold)

Контроль отсечки топливного газа должен быть надежным в коммерческих и промышленных условиях, даже в условиях низких температур. Наши электромагнитные клапаны с технологией Peak & Hold могут работать при температуре до -40 °C.

Клапаны с пневматическим управлением

Пневмоуправляемые клапаны работают с паром и агрессивными средами в суровых условиях. Работа при температурах от -25 °C.

Сопутствующее оборудование

Дополнительное оборудование, включая быстродействующий выпускной клапан и взрывозащищенную клеммную коробку, сконструировано для работы при низких температурах, что делает его идеально проходящим для наружной установки в опасных зонах.

Предназначено для суровых условий с температурами до -40 °C и для работы в агрессивных средах.

Please enable JavaScript to use this website.